Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVC22A-S07-1
Teilenummer
|
---|
LVC22A-S07-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | Gehäusegröße | Anzahl der Stationen | Material der Endplatte | P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße | P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.79 € | 1 | 84 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | [Öffner] 00015 | Schlauchanschluss | Ø6.35 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ventil druckluftbetätigt / für chemische Flüssigkeiten, druckluftbetätigt, mit Einsatzbuchse, integrierter Verteiler und Ventil für Verteiler, die Teilenummer ist LVC22A-S07-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVC22A-S07-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Öffnungs-Ø(mm)
Anzahl der Stationen
P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße
P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße
Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Verbindungsausführung
Rohr-Ø
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Funktionen
Ausführung Pilotanschlussgewinde
Gehäusegröße
Material der Endplatte
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LLC2A-02-S1100 |
LLC2A-03-S06 |
LLC2A-03-S07 |
LVC30A-S06 |
LVC30A-S08 |
LVC30A-S08-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | Gehäusegröße | Anzahl der Stationen | Material der Endplatte | P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße | P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.85 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Stecker | ||
358.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 3 | - | ø 6 × ø 4 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
502.00 € | 1 | 84 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø6 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
501.98 € | 1 | 84 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø8 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | 84 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø8 | 8 | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - |