Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVD32-S11072-1
Teilenummer
|
---|
LVD32-S11072-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | B-Anschluss, Größe | Membran | Pilotluftanschluss | Position des Steueranschlusses | Material der Endplatte | Dichtungs-/Puffermaterial | Werkstoff des Stellantriebs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Standard | [Öffner] 00015 | Ø9.52 | 8 | Mit Einstellung der Durchflussrate | Standard | M5 × 0.8 | 1/4" | - | - | 1 | PPS | - | PPS |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Chemikalien | Verbindungsausführung | Schlauchanschluss | Grundwerkstoff | PFA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ventil druckluftbetätigt / für chemische Flüssigkeiten, kompakt, druckluftbetätigt, mit Einsatzbuchse, mit integriertem Anschluss, die Teilenummer ist LVD32-S11072-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVD32-S11072-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Membran
Pilotluftanschluss
Dichtungs-/Puffermaterial
Ausführung
Ausführung
Betriebsumgebung
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Funktionen
Ausführung Pilotanschlussgewinde
B-Anschluss, Größe
Position des Steueranschlusses
Material der Endplatte
Werkstoff des Stellantriebs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LVD10-S032 |
LVD10-S032-1 |
LVD10-S04 |
LVD40-S10 |
LVD40-S10-1 |
LVD40-S10-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | B-Anschluss, Größe | Membran | Pilotluftanschluss | Position des Steueranschlusses | Material der Endplatte | Dichtungs-/Puffermaterial | Werkstoff des Stellantriebs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.39 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Standard | Öffner | Ø3 | - | Ohne | Standard | M5 × 0.8 | Gleiche Größe wie A/B-Port | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
289.65 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Standard | Öffner | Ø3 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | Standard | M5 × 0.8 | Gleiche Größe wie A/B-Port | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | Öffner | Ø4 | 2 | Grundausführung | - | Ø4 | Ø4 | PTFE | Position 1 | - | - | - | - | ||
336.81 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Standard | Öffner | Ø10 | - | Ohne | Standard | ø6-Schnellverschraubung | Gleiche Größe wie A/B-Port | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
389.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Standard | Öffner | Ø10 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | Standard | ø6-Schnellverschraubung | Gleiche Größe wie A/B-Port | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
336.79 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Standard | Öffner | Ø10 | - | Ohne | Ammoniumhydroxid kompatibel | ø6-Schnellverschraubung | Gleiche Größe wie A/B-Port | - | - | 1 | PPS | - | PPS |