Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LLH3A-02-03-C
Teilenummer
|
---|
LLH3A-02-03-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Gehäusegröße | Typ des Fittinggewindeabschnitts | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Anzahl der Stationen | Fußausführung | P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße | P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße | Bedienung des Hebels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.45 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | PFA | Verteilersockel (Einschraubtyp) | 3 | Rc | 3/8 | 2 | Stapelausführung | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Manuell betätigte Ventile für hochreine chemische Flüssigkeiten Serie LVH, Ventilblöcke und Ventilblöcke, die Teilenummer ist LLH3A-02-03-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LLH3A-02-03-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße
P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße
Bedienung des Hebels
Ausführung
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Gehäusegröße
Typ des Fittinggewindeabschnitts
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Anzahl der Stationen
Fußausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LLH2A-03-02-C |
LLH2A-03-S07 |
LLH2A-03-S0700 |
LLH3A-02-S11 |
LLH3A-03-03-C |
LLH3A-03-03N-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Gehäusegröße | Typ des Fittinggewindeabschnitts | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Anzahl der Stationen | Fußausführung | P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße | P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße | Bedienung des Hebels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.19 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | PFA | Verteilersockel (Einschraubtyp) | 2 | Rc | 1/4 | 3 | Stapelausführung | - | - | - | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel (integrierter Fittingtyp) | 2 | - | - | 3 | Stapelausführung | 1/4" × 5/32" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | - | ||
342.02 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel (integrierter Fittingtyp) | 2 | - | - | 3 | Stapelausführung | 1/4" × 5/32" | Stecker | - | ||
340.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel (integrierter Fittingtyp) | 3 | - | - | 2 | Stapelausführung | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | - | ||
310.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | PFA | Verteilersockel (Einschraubtyp) | 3 | Rc | 3/8 | 3 | Stapelausführung | - | - | - | ||
311.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | PFA | Verteilersockel (Einschraubtyp) | 3 | NPT | 3/8 | 3 | Stapelausführung | - | - | - |