Ferngesteuerter Drucksensor für Kompaktpneumatik, Serie Clean, Serie 10-PSE530 (Teilenummern)

Ferngesteuerter Drucksensor für Kompaktpneumatik, Serie Clean, Serie 10-PSE530
[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-PSE530-M5-L

Teilenummer
10-PSE530-M5-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.94 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drucksensor Flüssigkeitstyp Luft Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Ausgabemethode Analog Analoger Ausgang, Spezifikation Spannung Rohranschluss, Ausführung Außengewinde
Leitungsgewinde-Ausführung M Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø M5x0.8 Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Nicht brennbar
Druckart Hochdruck Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 1
Analoger Spannungsausgang(V) 1 bis 5 V Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) IP IP40 Nenndruckbereich 0 bis 1 MPa
Option Sensorkabel (3 m)

Sie befinden sich auf der Seite für Ferngesteuerter Drucksensor für Kompaktpneumatik, Serie Clean, Serie 10-PSE530, die Teilenummer ist 10-PSE530-M5-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-PSE530-M5-L.

Technischer Support