Druckluftfutter mit Drehantrieb, 2-Backen-Typ, sauber und staubarm 11- / 22-MHR2 Serie

Druckluftfutter mit Drehantrieb, 2-Backen-Typ, sauber und staubarm 11- / 22-MHR2 Serie
[11-Serien Clean Series]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[22-Serie, kupferfrei / fluorfrei / silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
• Die Struktur ist die gleiche wie bei der Clean Series (Fett und Verpackung unterscheiden sich von der Clean Series)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11-MDHR2-10E
11-MDHR2-10R
11-MDHR2-15R
11-MDHR2-20E
11-MDHR2-20R
11-MHR2-10R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Signalgeber Spezifikationen Anschluss Lage Nennmaß

469.69 €

1 26 Arbeitstage --0.2~0.6Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Mit MagnetAxiale Seite10

469.69 €

1 26 Arbeitstage --0.2~0.6Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Mit MagnetRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche10

490.48 €

1 26 Arbeitstage 25240,15~0,6Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Mit MagnetRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche15

528.40 €

1 26 Arbeitstage -330,15~0,6Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Mit MagnetAxiale Seite20

528.40 €

1 26 Arbeitstage -330,15~0,6Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Mit MagnetRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche20

437.48 €

1 26 Arbeitstage --0.2~0.6Ohne SignalgeberKeineRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrische Form Betriebsmethode Doppeltwirkend Umgebung, Anwendungen Verfügbar in Reinraumumgebung
Zusätzliche Funktionen Hohe Genauigkeit Hubregulierung Nicht im Lieferumfang Anzahl der Schalter Ohne
Länge der Verbindungsleitung Ohne Typ Clean Series (Vakuumtyp)

Technischer Support