Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
52-SY5120-LL100-01F-F2
Teilenummer
|
---|
52-SY5120-LL100-01F-F2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Befestigungselement | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Type of fitting thread part | System-Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/8 | Max. 80 | Direktleitungen | 0,49 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | L-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 10.000 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit seitlichem Befestigungselement | Ausführung mit Korpus | 52-SY5000 | - | Kein Hindernis |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Spezifikationen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | 12 V DC | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Anschluss-Magnetventil Serie 52-SY, die Teilenummer ist 52-SY5120-LL100-01F-F2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52-SY5120-LL100-01F-F2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Anschlussrohr-Ø
Type of fitting thread part
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Befestigungselement
Spezifikationen Anschluss
Ventilspezifikationen
System-Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
52-SY5120-AL6D-C4F |
52-SY5120-ALL10-01F-F2 |
52-SY5120-ALL10-C6 |
52-SY5120-LL100-C6 |
52-SY5120-LL100-C6F |
52-SY5120-LL100D-01F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Befestigungselement | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Type of fitting thread part | System-Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | - | Direktleitungen | 0.2 | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | intern | L-Steckverbinder (Kabellänge 600 mm) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Korpus | 52-SY5000 | G | Z728.H | ||
267.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/8 | Max. 80 | Direktleitungen | 0,49 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | L-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 1.000 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit seitlichem Befestigungselement | Ausführung mit Korpus | 52-SY5000 | - | Z728.H | ||
272.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | - | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | L-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 1.000 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Korpus | 52-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
151.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | - | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | L-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 10.000 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Korpus | 52-SY5000 | Rc | Kein Hindernis | ||
151.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | - | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | intern | L-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 10.000 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Korpus | 52-SY5000 | G | Kein Hindernis | ||
144.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/8 | Max. 80 | Direktleitungen | 0,49 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | L-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 10.000 mm) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Korpus | 52-SY5000 | - | Kein Hindernis |