5-Anschluss-Magnetventil Serie 52-SY (Teilenummern)

5-Anschluss-Magnetventil Serie 52-SY

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

52-SY5120-ATT20-01F

Teilenummer
52-SY5120-ATT20-01F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Befestigungselement Spezifikationen Anschluss Ventilspezifikationen Type of fitting thread part System-Anzeige

278.24 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)G1/8Max. 80Direktleitungen0,49-0.15 bis 0.7internKabeltyp (Kabellänge 2.000 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhne BefestigungselementAusführung mit Korpus52-SY5000-Z728.H

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Spezifikationen Standard
Spannung 12 V DC Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Anschluss-Magnetventil Serie 52-SY, die Teilenummer ist 52-SY5120-ATT20-01F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52-SY5120-ATT20-01F.

Produktvarianten

Teilenummer
52-SY5120-AL6D-C4F
52-SY5120-ALL10-01F-F2
52-SY5120-ALL10-C6
52-SY5120-ATT30-01F
52-SY5120-ATT30-01N
52-SY5120-ATT30-C6-F2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Befestigungselement Spezifikationen Anschluss Ventilspezifikationen Type of fitting thread part System-Anzeige

265.34 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)One-Touch-Leitungen--Direktleitungen0.2Ø40.15 bis 0.7internL-Steckverbinder (Kabellänge 600 mm)Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungOhne BefestigungselementAusführung mit Korpus52-SY5000GZ728.H

267.98 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)G1/8Max. 80Direktleitungen0,49-0.15 bis 0.7internL-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 1.000 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit seitlichem BefestigungselementAusführung mit Korpus52-SY5000-Z728.H

272.39 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)One-Touch-Leitungen--Direktleitungen0,33Ø60.15 bis 0.7internL-förmiger Steckverbinder mit Abdeckung (Kabellänge 1.000 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhne BefestigungselementAusführung mit Korpus52-SY5000RcZ728.H

280.02 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)G1/8Max. 80Direktleitungen0,49-0.15 bis 0.7internKabeltyp (Kabellänge 3.000 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhne BefestigungselementAusführung mit Korpus52-SY5000-Z728.H

280.00 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)NPT1/8Max. 80Direktleitungen0,49-0.15 bis 0.7internKabeltyp (Kabellänge 3.000 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhne BefestigungselementAusführung mit Korpus52-SY5000-Z728.H

289.69 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)One-Touch-Leitungen--Direktleitungen0,33Ø60.15 bis 0.7internKabeltyp (Kabellänge 3.000 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit seitlichem BefestigungselementAusführung mit Korpus52-SY5000RcZ728.H

Technischer Support