Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VEX3222-015LUB1
Teilenummer
|
---|
VEX3222-015LUB1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Option | Gehäusegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Direkt | Zweifach | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Führung, Spule | 0.2 bis 0.7 | intern | Verriegeln | L-förmiger Steckverbinder / mit Zuleitungslänge 300 mm | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 |
Loading...
Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Schalterausführung | 3 Positionen mit geschlossener Mitte |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohre | Untergrund-Leitungen | Dichtungsart | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Ventil mit 3 Stellungen Basisverrohrung Typ VEX3 Serie, die Teilenummer ist VEX3222-015LUB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX3222-015LUB1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Gehäuse-Ausführung
Option
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VEX3221-5DO1 |
VEX3221-5DOD1 |
VEX3221-5DZ1 |
VEX3222-01F5DZ1 |
VEX3222-025DD1-N |
VEX3222-025DZ1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Option | Gehäusegröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme/ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 | ||
186.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | -0.1 bis 1 | Außen | Verriegeln | DIN-Klemme/ohne Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 | ||
215.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 | ||
231.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Direkt | Zweifach | 24 V DC | G | 1/8 | - | Führung, Spule | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 | ||
216.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Direkt | Zweifach | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Max. 80 | Führung, Spule | 0.2 bis 0.7 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne | Pilotmagnet-Modell | Schalldämpfer für Pilotauspuff (PE) | 22 | ||
231.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Direkt | Zweifach | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Max. 80 | Führung, Spule | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 |