Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VEX3222-5LOU1
Teilenummer
|
---|
VEX3222-5LOU1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Option | Gehäusegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | 0.2 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | L-Stecker/Kein Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 |
Loading...
Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Schalterausführung | 3 Positionen mit geschlossener Mitte |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohre | Untergrund-Leitungen | Dichtungsart | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Ventil mit 3 Stellungen Basisverrohrung Typ VEX3 Serie, die Teilenummer ist VEX3222-5LOU1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX3222-5LOU1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Spannung
Antriebstyp
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Gehäuse-Ausführung
Option
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VEX3221-5DO1 |
VEX3221-5DOD1 |
VEX3221-5DZ1 |
VEX3420-03F1 |
VEX3420-04F1 |
VEX3421-02F5D1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Option | Gehäusegröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme/ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 | ||
186.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | -0.1 bis 1 | Außen | Verriegeln | DIN-Klemme/ohne Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 | ||
215.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 24 V DC | - | - | - | Führung, Spule | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 22 | ||
269.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Direkt | - | - | G | 3/8 | - | Führung, Tellerventil | -0.1 bis 1 | Außen | - | - | - | - | Luftbetriebener Modell | Ohne | 42 | ||
269.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Direkt | - | 100 V AC | G | 1/2 | 125 or Less | Führung, Tellerventil | -0.1 bis 1 | Außen | - | - | - | - | Luftbetriebener Modell | Ohne | 42 | ||
367.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Direkt | Zweifach | 24 V DC | G | 1/4 | - | Führung, Spule | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme/mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 42 |