Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-SV1100-5FU
Teilenummer
|
---|
10-SV1100-5FU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Steckverbinder | Ventilspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich / Reinraum | Spannung | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Staudruck-Rückschlagventil | Ohne | Type | Clean Series (Entlastungstyp) | Schutzgehäuse | IP67-kompatibel |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil clean Serie 10-SV1000 / 2000/3000/4000 Serie, die Teilenummer ist 10-SV1100-5FU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SV1100-5FU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Steckverbinder
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Ventilspezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-SV1100-5FUD |
10-SV1100R-5FU |
10-SV1100R-5FUD |
10-SV1200-5FU |
10-SV1200-5W1UD-01F |
10-SV1200R-5FU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Steckverbinder | Ventilspezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Verriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung) | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
78.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.25 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
78.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | - | - | - | 0.25 bis 0.7 | Außen | Verriegeln | Verriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung) | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
95.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | - | - | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 | ||
125.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | G | 1/8 | 0.24 | 0.1 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Wasserdichter M12-Stecker, Kabellänge 300 mm | 10-SV1000 | ||
100.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | - | - | - | 0.25 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Licht und mit Überspannungsschutz | - | 10-SV1000 |