5-Wege-Magnetventil clean Serie 10-SV1000 / 2000/3000/4000 Serie (Teilenummern)

5-Wege-Magnetventil clean Serie 10-SV1000 / 2000/3000/4000 Serie
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[Bitte beachten Sie die folgenden Seiten des Katalogs]
P. 184 EX500 Unterstützung für verteilte serielle Verkabelung
P. 265 Einzelgerät / Anschlussplatte Typ IP67 kompatibel

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-SV1100R-5FUD

Teilenummer
10-SV1100R-5FUD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Steckverbinder Ventilspezifikationen

78.73 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.25 bis 0.7AußenVerriegelnVerriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung)Mit Licht und mit Überspannungsschutz-10-SV1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Reinraum Spannung 24 V DC
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung
Staudruck-Rückschlagventil Ohne Type Clean Series (Entlastungstyp) Schutzgehäuse IP67-kompatibel

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil clean Serie 10-SV1000 / 2000/3000/4000 Serie, die Teilenummer ist 10-SV1100R-5FUD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SV1100R-5FUD.

Produktvarianten

Teilenummer
10-SV1100-5FU
10-SV1100-5FUD
10-SV1100R-5FU
10-SV1200-5FU
10-SV1200-5W1UD-01F
10-SV1200R-5FU
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Steckverbinder Ventilspezifikationen

73.69 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Licht und mit Überspannungsschutz-10-SV1000

73.69 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.15 bis 0.7internVerriegelnVerriegelung durch Drücken und Drehen (Typ Fahrerbedienung)Mit Licht und mit Überspannungsschutz-10-SV1000

78.73 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)---0.25 bis 0.7AußenKeine ArretierungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Licht und mit Überspannungsschutz-10-SV1000

95.19 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---0.1 bis 0.7internKeine ArretierungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Licht und mit Überspannungsschutz-10-SV1000

125.71 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendG1/80.240.1 bis 0.7internVerriegelnMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzWasserdichter M12-Stecker, Kabellänge 300 mm10-SV1000

100.31 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---0.25 bis 0.7AußenKeine ArretierungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Licht und mit Überspannungsschutz-10-SV1000

Technischer Support