Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-SY3120-5LOU-C4
Teilenummer
|
---|
10-SY3120-5LOU-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manuell | Befestigungselement | CE-konform | Ventilspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Befestigungselement | Nicht konform | 10-SY3000 |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich / Reinraum | Spannung | 24 V DC |
Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Führungs-Luftversorgung | intern | Spule Spezifikationen | Standard | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | L-Stecker, ohne Steckverbinder |
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Type | Clean Series (Entlastungstyp) |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / mit Gehäuseanschluss, sauber, 10-SY3000/5000/7000/9000, die Teilenummer ist 10-SY3120-5LOU-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SY3120-5LOU-C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Rohranschluss, Ausführung
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Manuell
Befestigungselement
CE-konform
Ventilspezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q |
10-SY3120-5LOU-C6-F2-Q |
10-SY3320-5LOU-M5-Q |
10-SY5120-5LOU-C6 |
10-SY7120-5LOU-02F-Q |
10-SY7120-5LOUD-02F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manuell | Befestigungselement | CE-konform | Ventilspezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit seitlichem Befestigungselement | CE-konformes Produkt | 10-SY3000 | ||
83.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | Max. 63 | 0.19 | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit seitlichem Befestigungselement | CE-konformes Produkt | 10-SY3000 | ||
109.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | M | M5 | - | 0,13 | - | 0.2 bis 0.7 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Befestigungselement | CE-konformes Produkt | 10-SY3000 | ||
73.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | - | 0,33 | Ø6 | 0.15 bis 0.7 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Befestigungselement | Nicht konform | 10-SY5000 | ||
82.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/4 | Mind. 100 | 0,93 | - | 0.15 bis 0.7 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Befestigungselement | CE-konformes Produkt | 10-SY7000 | ||
74.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/4 | Mind. 100 | 0,93 | - | 0.15 bis 0.7 | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Befestigungselement | Nicht konform | 10-SY7000 |