Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50-VFE5220-3T-03
Teilenummer
|
---|
50-VFE5220-3T-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Befestigungselement | Gehäuse-Ausführung | Gehäuseoptionen | Related component type | Methode zur Aufnahme externer Zuleitungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Explosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.9 | intern | Ohne | Gehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20) | Standardausführung | - | Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren |
Loading...
Manuell | Typ Buchse |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Explosionsgeschütztes vorgesteuertes 5-Anschluss-Magnetventil Serie 50-VFE3000 / 5000, die Teilenummer ist 50-VFE5220-3T-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50-VFE5220-3T-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rohranschluss, Ausführung
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Befestigungselement
Gehäuse-Ausführung
Gehäuseoptionen
Methode zur Aufnahme externer Zuleitungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
50-VF3-7T |
50-VFE3130-3T-02 |
50-VFE3130-3T-02-F |
50-VFE5220-5T-02-F |
50-VFE5320-5T-03-F |
50-VFE5420-5T-02-F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Befestigungselement | Gehäuse-Ausführung | Gehäuseoptionen | Related component type | Methode zur Aufnahme externer Zuleitungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.37 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | Explosionsgeschützte Ausführung | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | Vorsteuerventil | Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren | ||
149.94 € | 1 | auf Anfrage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Explosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.9 | intern | Ohne | Gehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 30) | Standardausführung | - | Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren | ||
152.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Explosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.9 | intern | Mit Befestigungselement | Gehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 30) | Standardausführung | - | Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren | ||
282.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Explosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.9 | intern | Mit Befestigungselement | Gehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20) | Standardausführung | - | Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren | ||
333.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Explosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.9 | intern | Mit Befestigungselement | Gehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20) | Standardausführung | - | Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren | ||
333.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Explosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.9 | intern | Mit Befestigungselement | Gehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20) | Standardausführung | - | Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren |