Explosionsgeschütztes vorgesteuertes 5-Anschluss-Magnetventil Serie 50-VFE3000 / 5000 (Teilenummern)

Explosionsgeschütztes vorgesteuertes 5-Anschluss-Magnetventil Serie 50-VFE3000 / 5000
[Eigenschaften]
• Es kann nur in Japan als druckfestes, explosionsgeschütztes Produkt verwendet werden.
·Konstruktionsstandard (gasdampfexplosionsgeschützt): d2G4 (Baumusterprüfbescheinigung Nummer T46132)
·Technische Normen (IEC-Norm 79 bezogen): Exd II BT4 (Baumusterprüfbescheinigung Nummer TC14604)
• Dieses Produkt wurde von der Technology Institution of Industrial Safety (TIIS) in Japan für die Zertifizierung der explosionssicheren Struktur und des Modells der elektrischen Maschinenausrüstung für die Pilotventilmodelle zertifiziert.
• Große Ventilkapazität
·Kleiner Verbrauch 3,5 W (DC)
• Vielfältige Verteiler

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50-VFE5220-3T-03

Teilenummer
50-VFE5220-3T-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Befestigungselement Gehäuse-Ausführung Gehäuseoptionen Related component type Methode zur Aufnahme externer Zuleitungen

281.13 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektExplosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend110 V AC[Rc (R)] Rc3/8DirektleitungenFührung, SpuleWeiche Dichtung0.1 bis 0.9internOhneGehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20)Standardausführung-Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Manuell Typ Buchse

Sie befinden sich auf der Seite für Explosionsgeschütztes vorgesteuertes 5-Anschluss-Magnetventil Serie 50-VFE3000 / 5000, die Teilenummer ist 50-VFE5220-3T-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50-VFE5220-3T-03.

Produktvarianten

Teilenummer
50-VF3-7T
50-VFE3130-3T-02
50-VFE3130-3T-02-F
50-VFE5220-5T-02-F
50-VFE5320-5T-03-F
50-VFE5420-5T-02-F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Befestigungselement Gehäuse-Ausführung Gehäuseoptionen Related component type Methode zur Aufnahme externer Zuleitungen

151.37 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten---Explosionsgeschützte Ausführung---240 V AC-------Ohne--VorsteuerventilDruckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

149.94 €

1 auf Anfrage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektExplosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC[Rc (R)] Rc1/4DirektleitungenFührung, SpuleWeiche Dichtung0.15 bis 0.9internOhneGehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 30)Standardausführung-Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

152.53 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektExplosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC[Rc (R)] Rc1/4DirektleitungenFührung, SpuleWeiche Dichtung0.15 bis 0.9internMit BefestigungselementGehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 30)Standardausführung-Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

282.48 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektExplosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc1/4DirektleitungenFührung, SpuleWeiche Dichtung0.1 bis 0.9internMit BefestigungselementGehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20)Standardausführung-Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

333.89 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektExplosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc3/8DirektleitungenFührung, SpuleWeiche Dichtung0.15 bis 0.9internMit BefestigungselementGehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20)Standardausführung-Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

333.89 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektExplosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlichZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/4DirektleitungenFührung, SpuleWeiche Dichtung0.15 bis 0.9internMit BefestigungselementGehäuse mit Anschlüssen (für Krümmer Typ 20)Standardausführung-Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

Technischer Support