5-Wege-Magnetventile mit Gehäuseanschluss / SY3000/5000/7000/9000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile mit Gehäuseanschluss / SY3000/5000/7000/9000
[Merkmale] UL-Norm-kompatibles 5-Wege-Magnetventil, Typ Direktverrohrung.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30-SY7120-5WOU-02-Q

Teilenummer
30-SY7120-5WOU-02-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Type of fitting thread part

77.19 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/4Mind. 1000,93-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungM8-Steckverbinder ohne AnschlusskabelNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementOhne30-SY7000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung Spule Spezifikationen Standard
CE-konform CE-konformes Produkt

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile mit Gehäuseanschluss / SY3000/5000/7000/9000, die Teilenummer ist 30-SY7120-5WOU-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30-SY7120-5WOU-02-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
30-SY3120-5MOU-C4-Q
30-SY3120-5WOU-M5-Q
30-SY3220-5MOU-C4-Q
30-SY7120-5WOU-02F-Q
30-SY7120-5YO-02F-Q
30-SY7120-5YZ-02F-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Type of fitting thread part

69.47 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen--0.18Ø40.15 bis 0.7internKeine ArretierungM-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementOhne30-SY3000-

74.35 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCMM5-0.16-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungM8-Steckverbinder ohne AnschlusskabelNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementOhne30-SY3000-

93.08 €

1 26 Arbeitstage Zweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DCOne-Touch-Leitungen--0.18Ø40.1 bis 0.7internKeine ArretierungM-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementOhne30-SY3000-

74.87 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCG1/4Mind. 1000,93-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungM8-Steckverbinder ohne AnschlusskabelNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Ohne BefestigungselementOhne30-SY7000-

69.89 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCG1/4Mind. 1000,93-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungTyp DIN (EN-175301-803C) ohne KlemmenanschlussNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne30-SY7000-

80.13 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCG1/4Mind. 1000,93-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungTyp DIN (EN-175301-803C) mit KlemmenanschlussNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne30-SY7000-

Technischer Support