Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30-SY5120-5MOU-01F-Q
Teilenummer
|
---|
30-SY5120-5MOU-01F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | G | 1/8 | Max. 80 | 0,49 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Ohne | 30-SY5000 | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Rohre | Direktleitungen |
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Spule Spezifikationen | Standard |
CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile mit Gehäuseanschluss / SY3000/5000/7000/9000, die Teilenummer ist 30-SY5120-5MOU-01F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30-SY5120-5MOU-01F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Anschlussrohr-Ø
Type of fitting thread part
Ausführung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ventilspezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30-SY3120-5MOU-C4-Q |
30-SY3120-5WOU-M5-Q |
30-SY3220-5MOU-C4-Q |
30-SY5120-5WOU-01F-F2-Q |
30-SY5120-5WOU-01F-Q |
30-SY5120-5WOU-01F-X20-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Ohne | 30-SY3000 | - | ||
74.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | - | 0.16 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | M8-Steckverbinder ohne Anschlusskabel | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Ohne | 30-SY3000 | - | ||
93.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Ohne | 30-SY3000 | - | ||
73.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | G | 1/8 | Max. 80 | 0,49 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | M8-Steckverbinder ohne Anschlusskabel | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Mit seitlichem Befestigungselement | Ohne | 30-SY5000 | - | ||
68.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | G | 1/8 | Max. 80 | 0,49 | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | M8-Steckverbinder ohne Anschlusskabel | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Ohne | 30-SY5000 | - | ||
66.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | G | 1/8 | Max. 80 | 0,49 | - | 0.15 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | M8-Steckverbinder ohne Anschlusskabel | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Kompaktversion externe Pilotluft | 30-SY5000 | - |