Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q
Teilenummer
|
---|
30-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Ventilspezifikationen | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | Ø8 | 0.15 bis 0.7 | M8-Stecker (ohne Anschlusskabel) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Mit seitlichem Befestigungselement | 30-SY513 | G |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen |
Spannung | 24 V DC | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern | Spule Spezifikationen | Standard |
CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für UL-konformes Produkt 3-Wege-Magnetventil mit direkter Verrohrung, Einzelgerät Serie SY300 / 500, die Teilenummer ist 30-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Status beim Ausschalten
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Ventilspezifikationen
Type of fitting thread part
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30-SY313D-5MOD-C6-Q |
30-SY513-5D-01F-F2-Q |
30-SY513-5D-01F-Q |
30-SY513-5DZ-01F-Q |
30-SY513-5GS-C4-Q |
30-SY513-5YZ-01F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Status beim Ausschalten | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Ventilspezifikationen | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | Selbsthaltend | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | 0.1 bis 0.7 | M-Stecker (ohne Steckverbinder) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 30-SY313 | Rc | ||
69.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/8 | - | 0.15 bis 0.7 | DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit seitlichem Befestigungselement | 30-SY513 | - | ||
67.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/8 | - | 0.15 bis 0.7 | DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 30-SY513 | - | ||
68.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/8 | - | 0.15 bis 0.7 | DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 30-SY513 | - | ||
63.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | 0.15 bis 0.7 | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 30-SY513 | Rc | ||
65.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | G | 1/8 | - | 0.15 bis 0.7 | EN-175301-803C Standard-DIN-Klemme (mit Stecker) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | 30-SY513 | - |