Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDBL40TFV-485Z-M9BAL
Teilenummer
|
---|
MDBL40TFV-485Z-M9BAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 485 | Eingebauter Magnet | G | M9BA | 3 | 2 | Axialer Fußmodell | Ohne | FKM |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Pneumatische Dämpfung |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbesserte Wasserbeständigkeit Luftzylinder Standardtyp doppeltwirkend / einfachwirkend Serie MB, die Teilenummer ist MDBL40TFV-485Z-M9BAL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDBL40TFV-485Z-M9BAL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MBD63R-200Z |
MDBB50V-600Z |
MDBB63TFR-400Z-XC68 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 200 | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Doppelgabelkopf | Ohne | NBR | ||
517.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 600 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Ohne | FKM | ||
458.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 400 | Eingebauter Magnet | G | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung) | NBR |