Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-SS3YJ5-20-04-00F |
10-SS3YJ5-41-02-01 |
10-SS3YJ5-41-03-01 |
10-SS3YJ5-41-05-01 |
10-SS3YJ7-20-02-00F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Manifold for internal pilot type 20 type | 4 | - | G | 10-SYJ500 | ||
29.32 € | 1 | auf Anfrage | Internal pilot type manifold 41 type | 2 | 1/8 | Rc | 10-SYJ500 | ||
37.56 € | 1 | auf Anfrage | Internal pilot type manifold 41 type | 3 | 1/8 | Rc | 10-SYJ500 | ||
51.56 € | 1 | auf Anfrage | Internal pilot type manifold 41 type | 5 | 1/8 | Rc | 10-SYJ500 | ||
30.52 € | 1 | auf Anfrage | Manifold for internal pilot type 20 type | 2 | - | G | 10-SYJ700 |
Loading...
Art | Verteilersockel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Applicable valve
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften