3-Wege-Magnetventile / direktwirkend, elastische Dichtung, Serie Clean, Ventilblock 10-SY100 (Teilenummern)

3-Wege-Magnetventile / direktwirkend, elastische Dichtung, Serie Clean, Ventilblock 10-SY100
[10-Series Clean Series]
・ This product can be used in a clean environment.
・ Prevents dust generation in the cleanroom.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-SS3Y1-S41-08-M5

Teilenummer
10-SS3Y1-S41-08-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.77 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type S41 type Number of Stations 8
Port pipe connection port diameter M5 × 0.8 CE compliant Not compatible

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / direktwirkend, elastische Dichtung, Serie Clean, Ventilblock 10-SY100, die Teilenummer ist 10-SS3Y1-S41-08-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SS3Y1-S41-08-M5.

Technischer Support