4-Wege-Magnetventile / direktwirkend, Ventilblöcke der Serie VQD1000

4-Wege-Magnetventile / direktwirkend, Ventilblöcke der Serie VQD1000
Das direkt betätigte 4/2-Wege-Magnet-Sitzventil VQD1000 bietet hohe Durchflusskapazität in kompaktem Gehäuse von geringem Gewicht. Es sind Vakuumanwendungen (bis -100kPa) möglich. Alle Komponenten des VQD1000, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind kupferfrei. Die Serie VQD zeichnet sich durch besonders stabile, kurze Ansprechzeit aus.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV4QD12-02-Q
VV4QD12-03-Q
VV4QD12-04-Q
VV4QD12-05-Q
VV4QD12-06-Q
VV4QD12-07-Q
VV4QD12-10-Q
VV4QD12-14-Q
VV4QD12-16-Q
VV4QD15-02M5-Q
VV4QD15-03C4-Q
VV4QD15-03M5-Q
VV4QD15-04C4-Q
VV4QD15-04M5-Q
VV4QD15-05M5-Q
VV4QD15-06C4-Q
VV4QD15-06M5-Q
VV4QD15-07C4-Q
VV4QD15-07M5-Q
VV4QD15-08M5-Q
VV4QD15-09C4-Q
VV4QD15-09M5-Q
VV4QD15-10M5-Q
VV4QD15-11M5-Q
VV4QD15-12C4-Q
VV4QD15-12M5-Q
VV4QD15-14C4-Q
VV4QD15-15C4-Q
VV4QD15-16C4-Q
VV4QD15-16M5-Q
VV4QD15-17M5-Q
VV4QD15-18M5-Q
VV4QD15-20C4-Q
VV4QD15-20M5-Q
VVQD1000-10A-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Number of Stations Port pipe connection port diameter Number of Valves
(Stück)
CE compliant Piping model Environment / application specifications

13.98 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M52CE-compliant productBody Ported TypeStandard

17.98 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M53CE-compliant productBody Ported TypeStandard

21.08 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M54CE-compliant productBody Ported TypeStandard

24.23 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M55CE-compliant productBody Ported TypeStandard

27.27 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M56CE-compliant productBody Ported TypeStandard

30.35 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M57CE-compliant productBody Ported TypeStandard

40.85 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M510CE-compliant productBody Ported TypeStandard

54.21 €

1 26 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M514CE-compliant productBody Ported TypeStandard

60.90 €

1 26 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M516CE-compliant productBody Ported TypeStandard

21.82 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M52CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

32.48 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø43CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

25.73 €

1 12 Arbeitstage -3M5 Gewinde-CE--

39.19 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø44CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

29.63 €

1 7 Arbeitstage -4M5 Gewinde-CE--

33.58 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M55CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

52.60 €

1 7 Arbeitstage -6Steckverbindung für ø4-CE--

37.47 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M56CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

59.24 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø47CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

41.35 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M57CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

45.32 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M58CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

72.71 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø49CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

49.27 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M59CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

53.18 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M510CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

57.06 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M511CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

92.89 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø412CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

60.97 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M512CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

106.23 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø414CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

112.98 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø415CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

119.65 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø416CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

76.61 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M516CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

80.52 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M517CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

84.40 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M518CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

146.45 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Quick-connect fitting for ø420CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

92.26 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-Schraube M520CE-compliant productBase Mounted TypeStandard

2.47 €

1 7 Arbeitstage Blindplatte------

Loading...

  1. 1

Technischer Support