Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE52120MC05 |
3SE52120PC05 |
3SE52123KC05 |
3SE52123LC05 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +60~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel |
Loading...
IP-Bewertung | IP67 | Material | Metall |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltspannung(V AC)
Kontaktöffnung
Funktionen (Schalter)
Kontaktmaterial
Betätigungskraft(N)
Schaltstrom (max.)(A)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften