Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE53221SD211AG4 |
3SE53221SE211AG4 |
3SE53221SF211AG4 |
3SE53221SG211AG4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | IP-Bewertung | Farbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP69 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
409.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP69 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
425.23 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP69 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -25 … +60~ | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP69 | Gelb | Schrauben | 2 Wechsler |
Loading...
Kontaktmaterial | Silberlegierung | Breite(mm) | 54 | Tiefe(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 185 | Betätigungskraft(N) | 30 | Haltbarkeit | 1000000 |
Material | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
IP-Bewertung
Farbe
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften