Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Verfahrweg Z-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse (µm) | Sensoren | Mit/ohne Abdeckung | Kabel-Option | Vertikaler Grad | Option Ursprungssensor | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,297.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.47 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,297.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.47 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,297.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 3: Mitte rechts | 2.47 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,297.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 4: Mitte links | 2.47 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,297.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.47 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,297.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.47 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,249.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | Rohling: Nein | 2.47 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,083.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.1 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,083.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.1 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,083.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 3: Mitte rechts | 2.1 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,083.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 4: Mitte links | 2.1 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,083.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.1 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,083.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.1 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,034.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | Rohling: Nein | 2.1 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,180.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.41 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,180.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.41 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,180.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 3: Mitte rechts | 2.41 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,180.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 4: Mitte links | 2.41 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,180.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.41 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,180.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.41 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,131.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 25 | 5 | Grenze | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | Rohling: Nein | 2.41 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,966.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.04 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,966.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.04 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,966.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 3: Mitte rechts | 2.04 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,966.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 4: Mitte links | 2.04 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,966.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.04 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,966.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.04 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,917.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 40 | 5 | Grenze | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | Rohling: Nein | 2.04 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,346.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.57 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,346.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.57 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,346.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 3: Mitte rechts | 2.57 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,346.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 4: Mitte links | 2.57 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,346.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.57 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,346.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.57 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,298.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | Rohling: Nein | 2.57 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,132.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.2 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,132.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.2 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,132.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 3: Mitte rechts | 2.2 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,132.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 4: Mitte links | 2.2 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,132.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.2 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,132.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.2 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,083.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | Rohling: Nein | 2.2 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,229.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.62 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,229.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.62 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,229.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 3: Mitte rechts | 2.62 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,229.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 4: Mitte links | 2.62 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,229.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.62 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,229.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.62 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,181.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 25 | 5 | Grenze | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | Rohling: Nein | 2.62 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,015.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.25 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,015.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.25 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,015.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 3: Mitte rechts | 2.25 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,015.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 4: Mitte links | 2.25 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,015.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 2.25 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,015.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | 2.25 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,966.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 40 | 5 | Grenze | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | Rohling: Nein | 2.25 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / AlphaStep-Schrittmotor | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
2,416.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 75 | 25 | 7 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 37.5 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 2.73 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,416.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 75 | 25 | 7 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 37.5 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 2.73 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,416.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 75 | 25 | 7 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 37.5 | 3: Mitte rechts | 2.73 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,416.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 75 | 25 | 7 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 37.5 | 4: Mitte links | 2.73 | Innensechskantschraube M4-10 × 4 St. / Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) |
Loading...
Ausführung | Z-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Bewegliche Führung | Lineare Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Tischgröße, Länge(mm) | 60 | Tischgröße, Breite(mm) | 60 |
Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1~100 |
Lastwiderstand(N) | 68.6 | Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel(µm) | 3 | Leitung auswählen(mm) | 1 |
Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 0.5 | Verlorene Bewegung(μm) | 1 | Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Schmierfett für saubere Umwelt (AFF) |
Spiel(μm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Verfahrweg Z-Achse(mm)
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm)
Sensoren
Mit/ohne Abdeckung
Kabel-Option
Vertikaler Grad
Option Ursprungssensor
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften