Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PZG615-R05AG-C5
Teilenummer
|
---|
PZG615-R05AG-C5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Verfahrweg Z-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Kabel-Option | Angaben für die Position der Sensorabdeckung | Sensor-Logik | Spezifikationen Schmierfett | Sensor-Spannung | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,047.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 60 | 60 | 15 | 10 | 5. Ohne Kabel | R: Spiegelbildliche Ausführung | A: Alle N.C. | Rohling: Standard-Schmierfett | 05:5V | 0.9 | Innensechskantschraube M4-12 x 4 St. | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) |
Loading...
Ausführung | Z-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Bewegliche Führung | Lineare Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt |
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 30.1~50 | Lastwiderstand(N) | 49 | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm) | 6 |
Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel(µm) | 1 | Sensoren | Grenze + Ursprung + Ursprung | Leitung auswählen(mm) | 1 |
Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 0.5 | Verlorene Bewegung(μm) | 1 | Spiel(μm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lineare Kugelführung Stelltisch (PZG), die Teilenummer ist PZG615-R05AG-C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZG615-R05AG-C5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Tischgröße, Länge(mm)
Tischgröße, Breite(mm)
Verfahrweg Z-Achse(mm)
Kabel-Option
Angaben für die Position der Sensorabdeckung
Sensor-Logik
Spezifikationen Schmierfett
Sensor-Spannung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PZG413-L05AG-C4 |
PZG413-L05AG-C5 |
PZG413-L05AG-C6 |
PZG615-R05AG-C6 |
PZG615-R05AG-C7 |
PZG615-R05AG-C8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Verfahrweg Z-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Kabel-Option | Angaben für die Position der Sensorabdeckung | Sensor-Logik | Spezifikationen Schmierfett | Sensor-Spannung | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 4: Nur Verbinder | L: L-Position | A: Alle N.C. | Rohling: Standard-Schmierfett | 05:5V | 0.6 | Innensechskantschraube M3-10 x 4 St. / nur Steckverbinder | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
977.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 5. Ohne Kabel | L: L-Position | A: Alle N.C. | Rohling: Standard-Schmierfett | 05:5V | 0.6 | Innensechskantschraube M3-10 x 4 St. | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,056.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 6: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | L: L-Position | A: Alle N.C. | Rohling: Standard-Schmierfett | 05:5V | 0.6 | Innensechskantschraube M3-10 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,126.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 60 | 60 | 15 | 10 | 6: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | R: Spiegelbildliche Ausführung | A: Alle N.C. | Rohling: Standard-Schmierfett | 05:5V | 0.9 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,154.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 60 | 60 | 15 | 10 | 7: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | R: Spiegelbildliche Ausführung | A: Alle N.C. | Rohling: Standard-Schmierfett | 05:5V | 0.9 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,154.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 60 | 60 | 15 | 10 | 8: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | R: Spiegelbildliche Ausführung | A: Alle N.C. | Rohling: Standard-Schmierfett | 05:5V | 0.9 | Innensechskantschraube M4-12 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) |