Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tischgröße und -durchmesser (Ø) | Bewegung der Drehtische (deg) | Getriebedurchgangsbohrung | Belastbarkeit (Bereich) (N) | Lastwiderstand (N) | Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Kabel-Option | Max. Geschwindigkeit (Stellen/Sek.) | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,872.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Rohling: Ohne Kabel | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 x 3 St. | Voll ≒ 0,0067° | |
1,922.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | A: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0067° | |
1,922.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | B: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem Ende | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0067° | |
1,933.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | C: Kabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0067° | |
1,933.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | D: Kabel 4 m, diskret an einem Ende | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0067° | |
1,890.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | E: Nur Verbinder | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 x 3 St. / nur Steckverbinder | Voll ≒ 0,0067° | |
1,951.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | F: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0067° | |
1,951.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | G: Roboterkabel 2 m, diskret an einem Ende | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0067° | |
1,982.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | H: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0067° | |
1,982.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±8,5 | NA | 30.1~50 | 39.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | J: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | 102 | 0.5 | Innensechskantschraube M3-25 × 3 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0067° | |
1,932.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Rohling: Ohne Kabel | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 x 3 St. | Voll ≒ 0,0042° | |
1,929.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0042° | |
1,982.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | B: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem Ende | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0042° | |
1,992.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | C: Kabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0042° | |
1,992.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | D: Kabel 4 m, diskret an einem Ende | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0042° | |
1,949.90 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | E: Nur Verbinder | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 x 3 St. / nur Steckverbinder | Voll ≒ 0,0042° | |
2,011.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | F: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0042° | |
2,011.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | G: Roboterkabel 2 m, diskret an einem Ende | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0042° | |
2,040.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | H: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll ≒ 0,0042° | |
2,040.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 60 | ±5,5 | Verfügbar | 50.1~100 | 58.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | 64 | 0.7 | Innensechskantschraube M4-25 × 3 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll ≒ 0,0042° |
Loading...
Ausführung | Drehtische | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | Tabelle Werkstoffe | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Bewegliche Führung | Kombinationsschrägkugellager | Vorschubmethode | Kugelspindel | Dicke H, Tischoberfläche(mm) | 35 |
Tisch, Beschichtungen | Schwarz eloxiertes Aluminium | Parallelität(µm) | 50 | Sensoren | Grenze + Ursprung |
Leitung auswählen(mm) | 1 | Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 0.003 | Verlorene Bewegung(Grad) | 0.003 |
Spezifikationen Schmierfett | Sauberes Schmierfett (AFF) | Spiel(Grad) | 0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße und -durchmesser(Ø)
Bewegung der Drehtische(deg)
Getriebedurchgangsbohrung
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Lastwiderstand(N)
Kabel-Option
Max. Geschwindigkeit(Stellen/Sek.)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften