Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KYL06050-N2-MA2M
Teilenummer
|
---|
KYL06050-N2-MA2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Dicke H, Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Verfahrweg Y-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Sensoren | Mit/ohne Abdeckung | Leitung auswählen (mm) | Kabel-Option | Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit (μm) | Rechtwinkligkeit (Hub) (μm) | Option Ursprungssensor | Auflösung | Einachsige Präzision: Geradheit (μm) | Einachsige Präzision: Nicken/Gieren | Eigengewicht (kg) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,109.11 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 60 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | 2 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 5 | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | Voll 4 µm / Halb 2 µm / MS 0,2 µm (bei Teilung in 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.8 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse |
Loading...
Ausführung | XY-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Bewegliche Führung | Lineare Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Tischgröße, Länge(mm) | 60 | Tischgröße, Breite(mm) | 60 |
Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1~100 | Lastwiderstand(N) | 98 |
Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Schmierfett für saubere Umwelt (AFF) | Einachsige Präzision: wiederholte Positioniergenauigkeit(±μm) | 0.5 | Einachsige Präzision: verlorene Bewegung(μm) | 1 |
Einachsige Präzision: Rückschlag(μm) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lineare Kugelführung CAVE-X POSITIONER (KYL), die Teilenummer ist KYL06050-N2-MA2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KYL06050-N2-MA2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Dicke H, Tischoberfläche(mm)
Verfahrweg X-Achse(mm)
Verfahrweg Y-Achse(mm)
Sensoren
Mit/ohne Abdeckung
Leitung auswählen(mm)
Kabel-Option
Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit(μm)
Rechtwinkligkeit (Hub)(μm)
Option Ursprungssensor
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KYL06030-C1-MA4M |
KYL06030-C1-MA5M |
KYL06030-C1-MA6M |
KYL06050-N2-MA3M |
KYL06050-N2-MA4M |
KYL06050-N2-MA5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Dicke H, Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Verfahrweg Y-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Sensoren | Mit/ohne Abdeckung | Leitung auswählen (mm) | Kabel-Option | Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit (μm) | Rechtwinkligkeit (Hub) (μm) | Option Ursprungssensor | Auflösung | Einachsige Präzision: Geradheit (μm) | Einachsige Präzision: Nicken/Gieren | Eigengewicht (kg) | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,254.54 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 66 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 1 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 5 | 15 | 4: Mitte links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
4,254.54 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 66 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 1 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 5 | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
4,254.54 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 66 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 1 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 5 | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
4,109.11 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 60 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | 2 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 5 | 25 | 3: Mitte rechts | Voll 4 µm / Halb 2 µm / MS 0,2 µm (bei Teilung in 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.8 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
4,109.11 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 60 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | 2 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 5 | 25 | 4: Mitte links | Voll 4 µm / Halb 2 µm / MS 0,2 µm (bei Teilung in 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.8 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
4,109.11 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 60 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | 2 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 5 | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | Voll 4 µm / Halb 2 µm / MS 0,2 µm (bei Teilung in 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.8 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse |