Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PMG413-R05BR-MAM
Teilenummer
|
---|
PMG413-R05BR-MAM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Dicke H, Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Verfahrweg Y-Achse (mm) | Lastwiderstand (N) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Kabel-Option | Positioniergenauigkeit (Stellen) | Wiederholgenauigkeit (± Stellen) | Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit (μm) | Rechtwinkligkeit (Hub) (μm) | Position der Abdeckung | Auflösung | Einachsige Präzision: Geradheit (μm) | Einachsige Präzision: Nicken/Gieren | Eigengewicht (kg) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,686.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 05:5V | B: Alle N.O | 6 | 5 | R: Spiegelbildliche Darstellung (X-Achse L, Y-Achse L) | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse |
Loading...
Ausführung | XY-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Bewegliche Führung | Lineare Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1~100 |
Sensoren | Grenze + Ursprung + Ursprung | Leitung auswählen(mm) | 1 | Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Standard-Schmierfett |
Einachsige Präzision: wiederholte Positioniergenauigkeit(±μm) | 0.5 | Einachsige Präzision: verlorene Bewegung(μm) | 1 | Einachsige Präzision: Rückschlag(μm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lineare Kugelführung Stelltisch (PMG), die Teilenummer ist PMG413-R05BR-MAM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMG413-R05BR-MAM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Tischgröße, Länge(mm)
Tischgröße, Breite(mm)
Dicke H, Tischoberfläche(mm)
Verfahrweg X-Achse(mm)
Verfahrweg Y-Achse(mm)
Lastwiderstand(N)
Kabel-Option
Positioniergenauigkeit(Stellen)
Wiederholgenauigkeit(± Stellen)
Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit(μm)
Rechtwinkligkeit (Hub)(μm)
Position der Abdeckung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PMG413-L05AL-C3 |
PMG413-L05AL-C4 |
PMG413-L05AL-C5 |
PMG413-R05BR-PAP |
PMG413-R05CR-MAM |
PMG413-R05CR-PAP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Dicke H, Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Verfahrweg Y-Achse (mm) | Lastwiderstand (N) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Kabel-Option | Positioniergenauigkeit (Stellen) | Wiederholgenauigkeit (± Stellen) | Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit (μm) | Rechtwinkligkeit (Hub) (μm) | Position der Abdeckung | Auflösung | Einachsige Präzision: Geradheit (μm) | Einachsige Präzision: Nicken/Gieren | Eigengewicht (kg) | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,957.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 3: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem Ende | 05:5V | A: Alle N.C. | 6 | 5 | L: L-Stellung (X-Achse R, Y-Achse R) | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem Ende | |
1,871.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 4: Nur Verbinder | 05:5V | A: Alle N.C. | 6 | 5 | L: L-Stellung (X-Achse R, Y-Achse R) | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. / nur Steckverbinder | |
1,836.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 5. Ohne Kabel | 05:5V | A: Alle N.C. | 6 | 5 | L: L-Stellung (X-Achse R, Y-Achse R) | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1 | Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. | |
3,258.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 05:5V | B: Alle N.O | 6 | 5 | R: Spiegelbildliche Darstellung (X-Achse L, Y-Achse L) | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel | |
3,686.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 20 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 05:5V | C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O. | 6 | 5 | R: Spiegelbildliche Darstellung (X-Achse L, Y-Achse L) | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 1 | 15″/10″ | 1.84 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
3,258.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 35 | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 05:5V | C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O. | 6 | 5 | R: Spiegelbildliche Darstellung (X-Achse L, Y-Achse L) | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 1 | 15″/10″ | 1.1 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel |