Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LT284-M6X20-C
Teilenummer
|
---|
LT284-M6X20-C |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Werkstoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 100 | 3 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 20 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Metall | 0 |
Loading...
Breite(mm) | 12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / M6 / Länge wählbar, die Teilenummer ist LT284-M6X20-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LT284-M6X20-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Zubehörs
Ausführung
Farbe
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Max. Belastbarkeit(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Werkstoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XNNGFS-M6X12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Werkstoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 100 | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | 16.6 | - | Befestigungsteile/-set | - | - | - | Stahl | - |