Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSEZ-01/01 |
CSEZ-01/36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Andere Bussysteme | RAL-Nummer (ähnlich) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | schwarz | keine | 9005 | |||
67.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 0 |
Loading...
Montageart | Sonstige | Ausführung | Temperatursensor | Bussystem KNX | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem Funkbus | falsch | Bussystem Powernet | falsch | Busankopplung inklusive | falsch |
Mit Heizung | falsch | Analogeingang | falsch | Anzahl der binären Eingänge | 0 |
Bussystem LON | falsch | Wetterstation | falsch | Schutzart (IP) | IP54 |
Mit DCF77 | falsch | Akustisches Signal | falsch | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Funk bidirektional | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Andere Bussysteme
RAL-Nummer (ähnlich)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften