Zylinder mit Schloss doppeltwirkend einfache Stange / doppelte Stange Serie CP96N

Zylinder mit Schloss doppeltwirkend einfache Stange / doppelte Stange Serie CP96N
[Eigenschaften]
-Manuelles Schloss kann mit einem Sechskantschlüssel geöffnet und gehalten werden, was die Befestigung am Gerät erleichtert
-Schlosseinheit und Zylinder können getrennt werden, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert
• 15% Verbesserung der Haltekraft
• Hohe Anschlaggenauigkeit ±1 mm oder weniger
-Gesamtlänge um bis zu 27,5 mm reduziert

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP96NDB32-160C
CP96NDB40-100C
CP96NDB40-125C
CP96NDB40-200C
CP96NDB40-500C
CP96NDB40-600C
CP96NDB50-50C
CP96NDB50-90C
CP96NDB50-1600C
CP96NDB50-250C
CP96NDB63-80C
CP96NDB63-150C
CP96NDB63-250C
CP96NDB63-320C
CP96NDB63-360C
CP96NDB63-600C
CP96NDB63-800C
CP96NDB80-300C
CP96NDB80-500C
CP96NDB80-750C
CP96NDB80-800C
CP96NDB100-300C
CP96NDB100-500C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)

562.68 €

1 13 Arbeitstage 32160

572.77 €

1 13 Arbeitstage 40100

574.55 €

1 13 Arbeitstage 40125

578.66 €

1 13 Arbeitstage 40200

596.27 €

1 13 Arbeitstage 40500

602.15 €

1 13 Arbeitstage 40600

632.97 €

1 13 Arbeitstage 5050

635.79 €

1 12 Arbeitstage 5090

742.23 €

1 13 Arbeitstage 501,600

647.08 €

1 13 Arbeitstage 50250

732.85 €

1 13 Arbeitstage 6380

739.44 €

1 13 Arbeitstage 63150

748.82 €

1 13 Arbeitstage 63250

755.40 €

1 13 Arbeitstage 63320

759.15 €

1 12 Arbeitstage 63360

781.73 €

1 13 Arbeitstage 63600

800.52 €

1 13 Arbeitstage 63800

977.81 €

1 13 Arbeitstage 80300

1,001.31 €

1 13 Arbeitstage 80500

1,030.68 €

1 13 Arbeitstage 80750

1,036.55 €

1 13 Arbeitstage 80800

1,323.32 €

1 13 Arbeitstage 100300

1,351.52 €

1 7 Arbeitstage 100500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Beidseitiges Luftkissen + Dämpfungskissen
Auto Switch Keine Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement Type of Mount Support Grundausführung
Rod Tip Shape Ohne Befestigungselement Bellows Ohne Faltenbalg

Technischer Support