Zylinder mit Schloss doppeltwirkend einfache Stange / doppelte Stange Serie C96N

Zylinder mit Schloss doppeltwirkend einfache Stange / doppelte Stange Serie C96N
[Eigenschaften]
-Manuelles Schloss kann mit einem Sechskantschlüssel geöffnet und gehalten werden, was die Befestigung am Gerät erleichtert
-Schlosseinheit und Zylinder können getrennt werden, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert
• 15% Verbesserung der Haltekraft
• Hohe Anschlaggenauigkeit ±1 mm oder weniger
-Gesamtlänge um bis zu 27,5 mm reduziert

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C96NDT63-250C

Teilenummer
C96NDT63-250C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

828.35 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 63 Hub: L(mm) 250 Zusätzliche Funktionen Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Beidseitiges Luftkissen + Dämpfungskissen Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement
Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Type of Mount Support Mittelzapfen Bellows Ohne Faltenbalg
Custom-made Specifications Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinder mit Schloss doppeltwirkend einfache Stange / doppelte Stange Serie C96N, die Teilenummer ist C96NDT63-250C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C96NDT63-250C.

Technischer Support