Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXJ12-30Z
Teilenummer
|
---|
MXJ12-30Z |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Tisch, Parallelität (µm) | Type | Adjuster Option | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Mounting plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 30 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 75 | 12 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 34 | 18 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Kein Einsteller | Mit Schaltleiste (Magnet) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - |
Loading...
Custom-made | Ohne |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Luftschiebetisch Serie MXJ ø12, ø16, die Teilenummer ist MXJ12-30Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXJ12-30Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Führung
Custom-made Specifications
Model
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Mounting plate
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Umgebungsbedingungen
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Tisch, Parallelität(µm)
Type
Adjuster Option
Auto Switch
Number of Switches
Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXJ12-10ZA |
MXJ12-10ZN |
MXJ12-20Z |
MXJ12-30ZA |
MXJ12-30ZAN |
MXJ12-30ZN |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Tisch, Parallelität (µm) | Type | Adjuster Option | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Mounting plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 10 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 0.05 to 0.8 | 0.5 | 63 | 12 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 34 | 18 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Metallstopper mit Dämpfer (beide Enden) | Mit Schaltleiste (Magnet) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - | |||
298.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 10 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 63 | 12 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 34 | 18 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Kein Einsteller | Ohne Zungenschiene | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - | |||
336.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 20 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 65 | 12 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 34 | 18 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Kein Einsteller | Mit Schaltleiste (Magnet) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - | |||
440.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 30 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 0.05 to 0.8 | 0.5 | 75 | 12 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 34 | 18 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Metallstopper mit Dämpfer (beide Enden) | Mit Schaltleiste (Magnet) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - | |||
416.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 30 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 0.05 to 0.8 | 0.5 | 75 | 12 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 34 | 18 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Metallstopper mit Dämpfer (beide Enden) | Ohne Zungenschiene | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - | |||
315.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 30 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 75 | 12 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 34 | 18 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Kein Einsteller | Ohne Zungenschiene | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - |