Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MXJ16-30Z |
MXJ16-30ZN |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Tisch, Parallelität (µm) | Type | Adjuster Option | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Mounting plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 30 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 1 to 4.9 | 1.5 | 78 | 16 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 23 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Kein Einsteller | Mit Schaltleiste (Magnet) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - | |||
336.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 30 | [Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl | 1 to 4.9 | 1.5 | 78 | 16 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 23 | 0,1 bis 0,7 | 30 | Standardausführung | Kein Einsteller | Mit Schaltleiste (Magnet) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Zylinder | - | - |
Loading...
Custom-made | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Führung
Custom-made Specifications
Model
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Mounting plate
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Umgebungsbedingungen
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Tisch, Parallelität(µm)
Type
Adjuster Option
Auto Switch
Number of Switches
Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften