Verlängerungsverhinderungssystem SSC- Ventil

Verlängerungsverhinderungssystem SSC- Ventil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unfallverhütung durch herausspringende Zylinderstange .
[Eigenschaften]
Meter:
Ein Steuerungsventil mit einer Zylinder und einer Festdrossel- und Steuerung .

Steuerung:
Ein Steuerungsventil mit einer Zylinder und einer Steuerung .

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Teilenummern sind keine CAD-Daten verfügbar .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASS110-01
ASS310-02
ASS310-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Connection Dia. Body Size

36.97 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/81/8 Standard

46.65 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/43/8 Standard

46.65 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler3/83/8 Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Option Ohne Types of Screw Rc

Technischer Support