Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R053012310
Kugelrollen
Mit Kugelrollen kann Stückgut leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden. Sie haben sich in Fördersystemen,
Zuführungen, an Bearbeitungsmaschinen und Verpackungseinrichtungen bestens bewährt.
Bauformen Kugelrollen
R0530
Mit Stahlblechgehäuse.
-Kleinste Kugelrolle.
-Für allgemeine Anwendungen.
R0531
Mit Kunststofflaufkugel.
-Eignen sich besonders zum Transport von
empfindlichem Fördergut wie Glas oder polierte
Aluminium-, Messingund Stahlblechen.
R0535
Mit Stahlblechgehäuse
Gehäuse und Deckel verstärkt.
-Für starke Stoßbelastungen.
R0536
Mit Befestigungselement.
-Können leicht von der Funktionsseite her
montiert und demontiert werden.
-Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen.
Sie lassen große Toleranzen in der
Einbaubohrung zu.
-Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung.
R0532
Mit Federelement.
-Kugelrollen sind auf Federn gelagert und
unter Vorspannung in ein Gehäuse eingebaut.
-Kugelrolle taucht bei hoher Belastung ein.
Ausführung Mit Stahlblechgehäuse. Kleinste Kugelrolle. Für allgemeine Anwendungen. | Größe | Materialnummer | Tragzahlen (N) | Maße (mm) | Masse (kg) | |||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | a | b | m | |||
R0530 1.. KU-B.. - MFG Deckel und Gehäuse verzinkt. Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505. Mit Filzdichtring | 8 | R0530 108 10 1) | 130 | 250 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4,8 ±0,15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,007 |
12 | R0530 112 10 1) | 250 | 500 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7,4 ±0,15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,018 | |
15 | R0530 115 10 1) | 500 | 1000 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,038 | |
R0530 116 10 1) 2) | ||||||||||||
22 | R0530 122 10 | 1300 | 2500 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.8 ±0.20 | 29,5 | 2,9 | 5,7 | 0,132 | |
R0530 123 10 2) | ||||||||||||
30 | R0530 130 10 | 2500 | 5000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 3,7 | 7,9 | 0,265 | |
R0530 131 10 2) | ||||||||||||
45 | R0530 145 10 | 6000 | 12000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 4,2 | 10,5 | 0,72 | |
R0530 146 10 2) | ||||||||||||
R0530 2.. KU-C.. - MFG Alle Teile verzinkt. Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034. Mit Filzdichtring | 8 | R0530 208 10 1) | 100 | 200 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4,8 ±0,15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,007 |
12 | R0530 212 10 1) | 180 | 350 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7,4 ±0,15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,018 | |
15 | R0530 215 10 1) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,038 | |
R0530 216 10 1) 2) | ||||||||||||
22 | R0530 222 10 | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 2,9 | 5,7 | 0,132 | |
R0530 223 10 2) | ||||||||||||
30 | R0530 230 10 | 1900 | 3000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 3,7 | 7,9 | 0,265 | |
R0530 231 10 2) | ||||||||||||
45 | R0530 245 10 | 4500 | 7000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 4,2 | 10,5 | 0,720 | |
R0530 246 10 2) | ||||||||||||
R0530 6.. KU-N.. - MFG Alle Teile aus korrosions- beständigem Stahl. Kugeln aus 1.3541 / 1.4034. Mit Filzdichtring | 8 | R0530 608 00 1) | 100 | 200 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4,8 ±0,15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,007 |
12 | R0530 612 00 1) | 180 | 350 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7,4 ±0,15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,018 | |
15 | R0530 615 00 1) 3) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,038 | |
22 | R0530 622 00 3) | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 2,9 | 5,7 | 0,132 | |
30 | R0530 630 00 3) | 1900 | 3000 | 30,162 | 45,0 ±0,800 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 3,7 | 7,9 | 0,265 |
1) Ohne Filzdichtring
2) Kugelrollen mit Bodenloch
3) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage
Erklärung der Kurzbezeichnung
(Beispiel: R0530 130 10 KU-B30-MFG) | |||
KU | B | 30 | MFG |
KUgelrolle | Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Wälzlagerstahl | Größe | Mit Filzdichtring, Geölt |
Montagevorschläge für festen Sitz
Größe | Einbaumaße DE (mm) | ||||||
Presssitz | mit Toleranzring (TR) | Einkleben 3) | |||||
DE | |||||||
2 mm Stahlblech 5 mm Aluminium | 16 mm Holz | Materialnummern Toleranzring | D2 +0,2 | DE | c +0,2 | DE +0,2 | |
8 | 12,57 +0,03 | 12,50 +0,05 | R0810 012 52 2) | 12,8 | 13,87 +0,15 | 6,1 | 12,7 |
12 | 17,97 +0,03 | 17,90 +0,05 | R0810 018 01 1) | 18,2 | 19,70 +0,20 | 6,1 | 18,1 |
15 | 23,95 +0,05 | 23,90 +0,05 | R0810 024 03 1) | 24,2 | 25,70 +0,20 | 7,1 | 24,1 |
22 | 35,90 +0,05 | 35,85 +0,07 | R0810 036 05 1) | 36,2 | 37,70 +0,20 | 12,1 | 36,1 |
30 | 44,85 +0,05 | 44,80 +0,10 | R0810 045 01 1) | 45,2 | 46,70 +0,20 | 12,1 | 45,1 |
R0810 045 51 2) | |||||||
45 | 61,83 +0,07 | 61,80 +0,10 | R0810 062 03 1) | 62,3 | 64,10 +0,30 | 15,1 | 62,2 |
1) aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310
3) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.
Ausführung Mit Kunststofflaufkugel. Eignen sich besonders zum Transport von empfindlichem Fördergut wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlblechen. | Größe | Materialnummer | Tragzahlen (N) | Maße (mm) | Masse (kg) | |||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | a | b | m | |||
R531 1.. KU-B.. - P- MFK Laufkugel aus PA66. Deckel und Gehäuse verzinkt. Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505. Mit Filzdichtring trocken. | 8 | R0531 108 10 1) | 10 | 10 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4.8 ±0.15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,005 |
12 | R0531 112 10 1) | 35 | 35 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7.4 ±0.15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,012 | |
15 | R0531 115 10 1) 2) | 70 | 70 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9.5 ±0.20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,024 | |
22 | R0531 122 10 2) | 100 | 100 | 22,000 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.6 ±0.20 | 29,3 | 2,9 | 5,7 | 0,093 | |
30 | R0531 130 10 2) | 150 | 150 | 29,900 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13.6 ±0.30 | 37,3 | 3,7 | 7,9 | 0,168 | |
R531 2.. KU-C.. - P- MFK Laufkugel aus PA66. Alle Teile verzinkt. Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034. Mit Filzdichtring trocken. | 8 | R0531 208 10 1) | 10 | 10 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4.8 ±0.15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,005 |
12 | R0531 212 10 1) | 35 | 35 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7.4 ±0.15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,012 | |
15 | R0531 215 10 1) 2) | 70 | 70 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9.5 ±0.20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,024 | |
22 | R0531 222 10 2) | 100 | 100 | 22,000 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.6 ±0.20 | 29,3 | 2,9 | 5,7 | 0,093 | |
30 | R0531 230 10 2) | 150 | 150 | 29,900 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13.6 ±0.30 | 37,3 | 3,7 | 7,9 | 0,168 | |
R531 6.. KU-C.. - P- MFK Laufkugel aus PA66. Alle Teile aus korrosions- beständigem Stahl. Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034. Mit Filzdichtring trocken. | 8 | R0531 608 00 1) | 10 | 10 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4.8 ±0.15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,005 |
12 | R0531 612 00 1) | 35 | 35 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7.4 ±0.15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,012 | |
15 | R0531 615 00 1) 2) | 70 | 70 | 15.875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9.5 ±0.20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,024 | |
22 | R0531 622 00 2) | 100 | 100 | 22.000 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.6 ±0.20 | 29,3 | 2,9 | 5,7 | 0,093 | |
30 | R0531 630 00 2) | 150 | 150 | 29,900 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13.6 ±0.30 | 37,3 | 3,7 | 7,9 | 0,168 |
1) Ohne Filzdichtring
2) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage
3) bei 20 ℃
Erklärung der Kurzbezeichnung
(Beispiel: R0531 215 10 KU-C15-P-OFK) | ||||
KU | C | 15 | P | OFK |
KUgelrolle | Alle Teile verzinkt, Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl | Größe | Laufkugel aus Kunststof | Ohne Filzdichtring, Konserviert |
Montagevorschläge für festen Sitz
Größe | Einbaumaße DE (mm) | ||||||
Presssitz | mit Toleranzring (TR) | Einkleben 3) | |||||
DE für ≧ | |||||||
2 mm Stahlblech 5 mm Aluminium | 16 mm Holz | Materialnummern Toleranzring | D2 +0,2 | DE | c +0,2 | DE +0,2 | |
8 | 12,57 +0,03 | 12,50 +0,05 | R0810 012 52 2) | 12,8 | 13,87 +0,15 | 6,1 | 12,7 |
12 | 17,97 +0,03 | 17,90 +0,05 | R0810 018 01 1) | 18,2 | 19,70 +0,20 | 6,1 | 18,1 |
15 | 23,95 +0,05 | 23,90 +0,05 | R0810 024 03 1) | 24,2 | 25,70 +0,20 | 7,1 | 24,1 |
22 | 35,90 +0,05 | 35,85 +0,07 | R0810 036 05 1) | 36,2 | 37,70 +0,20 | 12,1 | 36,1 |
30 | 44,85 +0,05 | 44,80 +0,10 | R0810 045 01 1) | 45,2 | 46,70 +0,20 | 12,1 | 45,1 |
R0810 045 51 2) |
1) aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310
3) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.
Ausführung Mit Stahlblechgehäuse Gehäuse und Deckel verstärkt. Für starke Stoßbelastungen. | Größe | Materialnummer | Tragzahlen (N) | Maße (mm) | Masse (kg) | ||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | b | m | |||
R0535 1.. KUS - B.. - MFG Deckel und Gehäuse verzinkt. Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505 Mit Filzdichtring | 15 | R0535 115 10 1) | 500 | 1300 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 5,5 | 0,045 |
22 | R0535 122 10 1) | 1300 | 3000 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 6,2 | 0,150 | |
30 | R0535 130 10 1) | 2500 | 6000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 | |
45 | R0535 145 10 1) | 6000 | 15000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 10,5 | 0,820 | |
R0535 147 10 | 8000 | 15000 | |||||||||
R0535 2.. KUS - C.. - MFG Alle Teile verzinkt. Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034 Mit Filzdichtring | 15 | R0535 215 10 1) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 5,5 | 0,045 |
22 | R0535 222 10 1) | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 6,2 | 0,150 | |
30 | R0535 230 10 1) | 1900 | 4000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 | |
45 | R0535 245 10 1) | 4500 | 9000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 10,5 | 0,820 | |
R0535 247 10 | 6000 | 12000 | |||||||||
R0535 3.. KUS - 330 - BL - MFG Kugelpfanne und Kugelanlaufscheibe aus korrosionsbeständigem Stahl, sonstige Teile verzinkt. Kugeln aus 1.3541 / 1.4034. Mit Bodenloch und Filzdichtring | 30 | R0535 331 10 | 1900 | 4000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 |
R0535 7.. KUS - 737 - BL - MFG Stützring u. Stützscheibe verzinkt, sonstige Teile aus korrosionsbeständigem Stahl. Kugeln aus 1.3541 / 1.4034 Mit 7 Bodenlöchern. Mit Filzdichtring bis 150 ℃ | 30 | R0535 737 00 | 1900 | 4000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 |
1) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage
Erklärung der Kurzbezeichnung
(Beispiel: R0535 222 10 KUS-C22-MFG) | |||
KUS | C | 22 | MFG |
KUgelrolle mit verstärktem Stahlgehäuse | Alle Teile verzinkt, Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl | Größe | Mit Filzdichtring, Geölt |
Montagevorschläge für festen Sitz
Größe | Einbaumaße DE (mm) | ||||||
Presssitz | mit Toleranzring (TR) | Einkleben 3) | |||||
DE für ≧ | |||||||
2 mm Stahlblech 5 mm Aluminium | 16 mm Holz | Materialnummer Toleranzring | D2 +0,2 | DE | c +0,2 | DE +0,2 | |
15 | 23,95 +0,05 | 23,90 +0,05 | R0810 024 03 1) | 24,2 | 25,70 +0,20 | 7,1 | 24,1 |
22 | 35,90 +0,05 | 35,85 +0,07 | R0810 036 05 1) | 36,2 | 37,70 +0,20 | 12,1 | 36,1 |
30 | 44,85 +0,05 | 44,80 +0,10 | R0810 045 01 1) | 45,2 | 46,70 +0,20 | 12,1 | 45,1 |
R0810 045 51 2) | |||||||
45 | 61,83 +0,07 | 61,80 +0,10 | R0810 062 03 1) | 62,3 | 64,10 +0,30 | 15,1 | 62,2 |
1) aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310
3) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.
Ausführung Mit Befestigungselement. Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu. Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung. | Größe | Materialnummer | Tragzahlen (N) | Maße (mm) | Masse (kg) | ||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | b | m | |||
R0536 1.. KUK - B.. - MFG Deckel und Gehäuse verzinkt. Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505. Mit Filzdichtring | 15 | R0536 115 10 1) | 500 | 1000 | 15,875 | 24,0 -0,13 | 31 | 9,5 ±0,20 | 20,0 | 5,5 | 0,044 |
22 | R0536 122 10 1) | 1300 | 2600 | 22,225 | 36,0 -0,16 | 45 | 9,8 ±0,20 | 28,6 | 6,2 | 0,146 | |
30 | R0536 130 10 1) | 2500 | 5000 | 30,162 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,8 ±0.30 | 37,2 | 8,2 | 0,290 | |
R0536 2.. KUK - C.. - MFG Alle Teile verzinkt. Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034. Mit Filzdichtring | 15 | R0536 215 10 1) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 -0,13 | 31 | 9,5 ±0,20 | 20,0 | 5,5 | 0,044 |
22 | R0536 222 10 1) | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 -0,16 | 45 | 9,8 ±0,20 | 28,6 | 6,2 | 0,146 | |
30 | R0536 230 10 1) | 1900 | 3500 | 30,162 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,8 ±0,30 | 37,2 | 8,2 | 0,290 | |
R0536 3.. KUK - 330 - BL - MFG Kugelpfanne und Kugelanlaufscheibe aus korrosionsbeständigem Stahl, sonstige Teile verzinkt. Kugeln aus 1.3541 / 1.4034. Mit Bodenloch und Filzdichtring | 30 | R0536 331 10 | 1900 | 3500 | 30,162 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,8 ±0,30 | 37,2 | 8,2 | 0,290 |
R0536 4.. KUK - B.. - P - MFK Laufkugel aus PA66. Deckel und Gehäuse verzinkt. Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505. Mit Filzdichtring trocken. | 15 | R0536 415 10 1) | 70 2) | 70 2) | 15,875 | 24,0 -0,13 | 31 | 9,5 ±0,20 | 20,0 | 5,5 | 0,030 |
22 | R0536 422 10 1) | 100 2) | 100 2) | 22,000 | 36,0 -0,16 | 45 | 9,6 ±0,20 | 28,4 | 6,2 | 0,105 | |
30 | R0536 430 10 1) | 150 2) | 150 2) | 29,900 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,6 ±0,30 | 37,0 | 8,2 | 0,196 |
1) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage
2) Bei 20 ℃
Erklärung der Kurzbezeichnung
(Beispiel: R0536 230 10 KUK-C30-MFG) | |||
KUK | C | 30 | MFG |
KUgelrolle mit Kralle als Befestigungselement | Alle Teile verzinkt, Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl | Größe | Mit Filzdichtring, Geölt |
Montagevorschlag
Größe | EinbauMaße (mm) | |
DB | s | |
15 | 24 +0,5 | 1,5 |
22 | 36 +0,8 | 2,0 |
30 | 45 +1,0 | 2,5 |
1) Mindestdicke der Aufnahmeplatte
Montagedorn für Kugelrollen R0535 und R0536
Größe | Materialnummer | Maße (mm) | |||
D2 | D3 | tmin | (°) | ||
15 | R0536 015 30 | 29 | 17 | 10 | 30 |
22 | R0536 022 30 | 43 | 24 | 10 | 20 |
30 | R0536 030 30 | 53 | 30 | 10 | 24 |
45 | R0536 045 30 | 73 | 45 | 15 | 26 |
Demontagewerkzeug
Empfehlung für Kugelrollen R0536
fur dw | Maße (mm) | |
H1) max | B1) max | |
15 | 0,6 | 6 |
22 | 0,6 | 8 |
30 | 0,8 | 10 |
1) Passend für die Aussparungen im
Auflagerand der Kugelrolle 0536–
Ausführung Mit Federelement. Kugelrollen sind auf Federn gelagert und unter Vorspannung in ein Gehäuse eingebaut. Kugelrolle taucht bei hoher Belastung ein. | Größe | Materialnummer | Toleranz fur Vorspann- und Endkraft (%) | Maße (mm) | Masse (kg) | |||||||
Vorspannkraft (N) | Endkraft 1) (N) | dw | D | D1 | h | H | b | |||||
R0532 1.. KUF-B..-TF-MFG Deckel und Gehäuse verzinkt. Mit Tellerfedern. Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505. Mit Filzdichtring. | 22 | R0532 122 10 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,30 |
30 | R0532 130 10 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | 30,162 | 62 ± 0,125 | 48,2 | 24,4 | 70,0 | 17,0 | 0,57 | |
45 | R0532 145 10 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | 44,450 | 85 ± 0,150 | 66,2 | 35,6 | 100,5 | 24,2 | 1,60 | |
R0532 1.. KUF-B..-SF-MFG Deckel und Gehäuse verzinkt. Mit Schraubenfeder. Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505. Mit Filzdichtring. | 22 | R0532 123 10 | 170 | 250 | +15 / -7,5 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,24 |
22 | R0532 125 10 | 116.6 | 195 | +27,1 / -27,1 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,24 | |
R0532 2 KUF-C..-TF-MFG Alle Teile verzinkt. Mit Tellerfedern. Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034. Mit Filzdichtring. | 22 | R0532 222 10 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,30 |
30 | R0532 230 10 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | 30,162 | 62 ± 0,125 | 48,2 | 24,4 | 70,0 | 17,0 | 0,57 | |
45 | R0532 245 10 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | 44,450 | 85 ± 0,150 | 66,2 | 35,6 | 100,5 | 24,2 | 1,60 |
1) Bei der Endkraft taucht die Kugelrolle voll ein
Erklärung der Kurzbezeichnung
(Beispiel: R0532 145 10 KUF-B45-TF-MFG) | ||||
KUF | B | 45 | TF | MFG |
KUgelrolle mit Federelement | Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Wälzlagerstahl | Größe | TellerFeder | Mit Filzdichtring, Geölt |
Montagevorschläge für festen Sitz
Größe | Einbaumaße DE (mm) | |||||||||||||||
Presssitz in Stahl | mit Toleranzring (TR) | Einkleben 1) | ||||||||||||||
D2 +0,5 | DE | D3 +0,5 | b +0,2 | c +1 | Materialnummer Toleranzring | D2 +0,5 | DE | D3 +0,5 | b +0,2 | c +0,2 | D2 +0,5 | DE+0,2 | D3 +0,5 | b +0,2 | c +1 | |
22 | 50,1 | 49,90 +0,05 | 39,2 | 13,6 | 7 | R0810 050 08 1) | 52,5 | 52,10 +0,2 | 39,2 | 13,6 | 11,1 | 50,4 | 50,2 | 39,2 | 13,6 | 7 |
30 | 62,2 | 61,85 +0,05 | 48,7 | 17,0 | 10 | R0810 062 03 1) | 64,5 | 64,10 +0,3 | 48,7 | 17,0 | 15,1 | 62,4 | 62,2 | 48,7 | 17,0 | 10 |
45 | 85,2 | 84,83 +0,07 | 66,8 | 24,2 | 13 | R0810 085 01 1) | 88,0 | 87,55 +0,3 | 66,8 | 24,2 | 19,1 | 85,4 | 85,2 | 66,8 | 24,2 | 13 |
1) Aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.
Montage der Kugelrollen mit Toleranzringen
Teilenummer
|
---|
R053012310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Belastbarkeit (N) | Statische Belastbarkeit (N) | Größe | dw | Zulässige Betriebstemperatur | mit Filzdichtring | Schutz | Ausführung | mit Bodenloch | Gewicht (kg) | Hersteller Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1300 | 2500 | 22 | 22.225 | -30°C...+100°C | mit Filzdichtring | Geölt | Mit Stahlblechgehäuse | Ja | 0,132 | KU-B22-BL-MFG |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen / Stahl / R, die Teilenummer ist R053012310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R053012310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Belastbarkeit(N)
Statische Belastbarkeit(N)
Größe
dw
Zulässige Betriebstemperatur
mit Filzdichtring
Schutz
Ausführung
mit Bodenloch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R053011510 |
R053011610 |
R053012210 |
R053013010 |
R053013110 |
R053014510 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dynamische Belastbarkeit (N) | Statische Belastbarkeit (N) | Größe | dw | Zulässige Betriebstemperatur | mit Filzdichtring | Schutz | Ausführung | mit Bodenloch | Gewicht (kg) | Hersteller Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | 1000 | 15 | 15.875 | -30°C...+100°C | ohne Filzdichtring | Konserviert | Mit Stahlblechgehäuse | Nein | 0,038 | KU-B15-OFK | ||
6.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 1000 | 15 | 15.875 | -30°C...+100°C | ohne Filzdichtring | Konserviert | Mit Stahlblechgehäuse | Ja | 0,038 | KU-B15-BL-OFK | ||
8.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1300 | 2500 | 22 | 22.225 | -30°C...+100°C | mit Filzdichtring | Geölt | Mit Stahlblechgehäuse | Nein | 0,132 | KU-B22-MFG | ||
16.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2500 | 5000 | 30 | 30.162 | -30°C...+100°C | mit Filzdichtring | Geölt | Mit Stahlblechgehäuse | Nein | 0,265 | KU-B30-MFG | ||
18.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2500 | 5000 | 30 | 30.162 | -30°C...+100°C | mit Filzdichtring | Geölt | Mit Stahlblechgehäuse | Ja | 0,265 | KU-B30-BL-MFG | ||
38.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6000 | 12000 | 45 | 44.45 | -30°C...+100°C | mit Filzdichtring | Geölt | Mit Stahlblechgehäuse | Nein | 0,720 | KU-B45-MFG |