Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH

Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Die federnden Druckstücke gleichen durch die Selbstklemmung Toleranzen von bis zu 0,008" (Zoll) der Aufnahmebohrung aus. Dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2B080.0050
2B080.0060
2B080.0080
2B080.0090
2B080.0120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(Zoll)
d2
(Zoll)
d3
(Zoll)
l1
(Zoll)
l2
(Zoll)
Hub
(Zoll)
F1
(lb)
F2
(lb)
D.UC (Zoll)
(Zoll)
Gewicht
(oz)

1.47 €

1 4 Arbeitstage 3/160,1570,220,2360,0390,0391,32,13/160,01

1.61 €

1 4 Arbeitstage 1/40,1970,2760,2760,0390,0591,42,81/40,02

1.77 €

1 4 Arbeitstage 5/160,2560,3350,3540,0390,0751,94,55/160,05

2.33 €

1 4 Arbeitstage 3/80,3150,4330,5310,0590,0912,753/80,1

2.69 €

1 4 Arbeitstage 1/20,3940,5510,630,0590,1263,15,61/20,18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur min.(°F) -22 Temperatur max.(°F) 122 Feder Rostfreier Stahl
Hülse Thermoplast POM, schwarz Kugel Rostfreier Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support