Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22982.0422
Teilenummer
|
---|
22982.0422 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | α (°) | dynamische Tragzahl C (kN) | zulässige Drehzahl (U/min) | SW (mm) | Tragzahl C (kN) | Grundkörper | Gelenkkugel | Lagerschale | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 25 | 60 | M24 x 2 | 29,6 | 33,5 | 42 | 31 | 22 | 94 | 124 | 42 | 15 | 122 | 150 | 36 | 118 | Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert | Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert | Rostfreier Stahl 1.4571 | 750 |
Loading...
Temperatur min.(°C) | -50 | Temperatur max.(°C) | 150 | Lager | PTFE-Gewebe |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | Konfliktmineralien frei | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / 22982.0□□□ / DIN 12240-4, die Teilenummer ist 22982.0422.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22982.0422.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
d1(mm)
d2(mm)
d3
d4(mm)
d5(mm)
d6(mm)
b1(mm)
b2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
α(°)
dynamische Tragzahl C(kN)
zulässige Drehzahl(U/min)
SW(mm)
Tragzahl C(kN)
Grundkörper
Gelenkkugel
Lagerschale
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22982.0208 |
22982.0210 |
22982.0212 |
22982.0424 |
22982.0426 |
22982.0428 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | α (°) | dynamische Tragzahl C (kN) | zulässige Drehzahl (U/min) | SW (mm) | Tragzahl C (kN) | Grundkörper | Gelenkkugel | Lagerschale | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 10 | 28 | M10 | 12,9 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 43 | 57 | 20 | 13 | 23,4 | 350 | 17 | 19,3 | Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt | Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert | Automatenstahl, galvanisch verzinkt | 76 | |||
16.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 12 | 32 | M12 | 15,4 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 50 | 66 | 22 | 13 | 32 | 300 | 19 | 23,5 | Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt | Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert | Automatenstahl, galvanisch verzinkt | 115 | |||
19.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 14 | 36 | M14 | 16,8 | 20 | 25 | 19 | 13,5 | 57 | 75 | 25 | 16 | 42 | 260 | 22 | 21 | Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt | Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert | Automatenstahl, galvanisch verzinkt | 170 | |||
25.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | Linksgewinde | 5 | 18 | M5 | 7,7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 27 | 36 | 10 | 13 | 7,5 | 600 | 9 | 11,8 | Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert | Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert | Rostfreier Stahl 1.4571 | 18 | |||
26.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | Linksgewinde | 6 | 20 | M6 | 8,9 | 10 | 13 | 9 | 6,75 | 30 | 40 | 12 | 13 | 9,3 | 530 | 11 | 13,1 | Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert | Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert | Rostfreier Stahl 1.4571 | 27 | |||
32.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | Linksgewinde | 8 | 24 | M8 | 10,4 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 36 | 48 | 16 | 14 | 16,7 | 420 | 13 | 20,7 | Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert | Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert | Rostfreier Stahl 1.4571 | 46 |