Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22982.0322
Teilenummer
|
---|
22982.0322 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | α (°) | dynamische Tragzahl C (kN) | zulässige Drehzahl (U/min) | Tragzahl C (kN) | Grundkörper | Gelenkkugel | Lagerschale | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 25 | 60 | M24 x 2 | 29,6 | 31 | 22 | 94 | 124 | 57 | 15 | 122 | 150 | 118 | Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert | Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert | Rostfreier Stahl 1.4571 | 600 |
Loading...
Temperatur min.(°C) | -50 | Temperatur max.(°C) | 150 | Lager | PTFE-Gewebe |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
d1(mm)
d2(mm)
d3
d4(mm)
b1(mm)
b2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
α(°)
dynamische Tragzahl C(kN)
zulässige Drehzahl(U/min)
Tragzahl C(kN)
Grundkörper
Gelenkkugel
Lagerschale
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften