Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22593.0855
Teilenummer
|
---|
22593.0855 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | d1 | d2 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Teller | Kontermutter | Mutter | Gewindestift | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Schraube | 60 | M16 | - | 75 | 17 | 2 | 12 | 8 | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | 200 |
Loading...
Gummikappe | Gummi, schwarz | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stellfüße, mit Rutschsicherung, die Teilenummer ist 22593.0855.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22593.0855.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h2(mm)
Mutter
Ausführung
Typ
d1
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
t(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Teller
Kontermutter
Gewindestift
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22593.0320 |
22593.0325 |
22593.0330 |
22593.0860 |
22593.0865 |
22593.0870 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | d1 | d2 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Teller | Kontermutter | Mutter | Gewindestift | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Schraube | 40 | M10 | - | 50 | 11 | 1,5 | 17 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | 67 | |||
5.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Schraube | 40 | M10 | - | 60 | 11 | 1,5 | 17 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | 73 | |||
5.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Schraube | 40 | M10 | - | 80 | 11 | 1,5 | 17 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | 82 | |||
10.33 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Schraube | 60 | M16 | - | 100 | 17 | 2 | 12 | 8 | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | 220 | |||
10.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Schraube | 60 | M16 | - | 125 | 17 | 2 | 12 | 8 | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | 260 | |||
11.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Schraube | 60 | M16 | - | 150 | 17 | 2 | 12 | 8 | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | - | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | 290 |