Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22110.0474
Teilenummer
|
---|
22110.0474 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | t (mm) | für Bolzen (mm) | Werkstoff | WS (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | M12 x 1,5 | 24 | 4,2 | 12 | 10 | 16 | 11 | 5 | 11 | 4 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 4 | 17 |
Loading...
l5(mm) | 1,5 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Positionierbuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen, die Teilenummer ist 22110.0474.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22110.0474.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
t(mm)
für Bolzen(mm)
Werkstoff
WS(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22110.0468 |
22110.0470 |
22110.0472 |
22110.0475 |
22110.0476 |
22110.0478 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | t (mm) | für Bolzen (mm) | Werkstoff | WS (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | M16 x 1,5 | 32 | 8,2 | 16 | 12 | 20 | 13 | 7 | 13 | 8 | Stahl, gehärtet, brüniert | 6 | 36 | |||
7.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | M16 x 1,5 | 32 | 10,2 | 16 | 12 | 20 | 13 | 7 | 13 | 10 | Stahl, gehärtet, brüniert | 6 | 33 | |||
7.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | M16 x 1,5 | 32 | 12,2 | 16 | 12 | 20 | 13 | 7 | 13 | 12 | Stahl, gehärtet, brüniert | 6 | 33 | |||
8.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | M12 x 1,5 | 24 | 5,2 | 12 | 10 | 16 | 11 | 5 | 11 | 5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 4 | 16 | |||
8.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | M12 x 1,5 | 24 | 6,2 | 12 | 10 | 16 | 11 | 5 | 11 | 6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 4 | 16 | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | M16 x 1,5 | 32 | 8,2 | 16 | 12 | 20 | 13 | 7 | 13 | 8 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 6 | 36 |