Schubstangenspanner / 23330 / Griff horizontal / Bodenmontage

Schubstangenspanner / 23330 / Griff horizontal / Bodenmontage
Der Kombispanner vereint einen Schubstangenspanner und Senkrechtspanner in einem Spanner. Dadurch ist der Einsatz von unterschiedlichen Kniehebelspanner nicht nötig. Die horizontale und vertikale Spannbewegung wird durch eine einfache Bedienung mittels ergonomischen Handgriff erzielt. Eine gleichzeitige exakte Positionierung und sichere Spannung des Bauteils ist gewährleistet.
Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.
Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.4002
23330.4003
23330.4004
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße d1
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h6
(mm)
h4
(mm)
h5 max.
(mm)
h5 min.
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4 min.
(mm)
l4 max.
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
Gewicht
(g)

122.85 €

1 2 Arbeitstage 25,553170-39,5746236221225321503315510550,57,54011330

131.90 €

1 2 Arbeitstage 36,57519,548,5-61,5948746281630402195632142475912,55022714

162.40 €

1 2 Arbeitstage 48,5962960-8011010655,5342040502707437203090142050331618

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Standard Spanner Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert Niete Rostfreier Stahl
Griff Kunststoff Andrückschraube Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt Temperatur max.(°C) -10
Temperatur min.(°C) 80 Konfliktmineralien frei yes REACH konform yes

Technischer Support