Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22410.0107
Teilenummer
|
---|
22410.0107 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Scherfestigkeit zweischnittig (kN) | Bolzenteil | Aufnahmebohrung (Zoll) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 16 | 16,5 | 23,4 | 40 | 60 | 74,4 | 42,2 | 34,5 | 28,5 | 155 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 16 | 190 |
Loading...
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 150 | Druckknopf | Rostfreier Stahl, gelb ähnlich RAL 1016 |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Rostfreier Stahl | Griff | Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005 | Konfliktmineralien frei | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmsperrbolzen, mit Pilzgriff, die Teilenummer ist 22410.0107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22410.0107.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig(kN)
Bolzenteil
Aufnahmebohrung(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22410.0032 |
22410.0042 |
22410.0044 |
22410.0110 |
22410.0113 |
22420.0022 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Scherfestigkeit zweischnittig (kN) | Bolzenteil | Aufnahmebohrung (Zoll) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | 6,2 | 11,3 | 20 | 60 | 67,4 | 20,7 | 17,6 | 14,6 | 21 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 6 | 23 | |||
23.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 8 | 8,3 | 14,1 | 25 | 10 | 18,6 | 27,3 | 22,6 | 18,6 | 38 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 8 | 25 | |||
24.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 8 | 8,3 | 14,1 | 25 | 20 | 28,6 | 27,3 | 22,6 | 18,6 | 38 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 8 | 28 | |||
69.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 16 | 16,5 | 23,4 | 40 | 90 | 104,4 | 42,2 | 34,5 | 28,5 | 155 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 16 | 236 | |||
73.54 € | 1 | 2 Arbeitstage | 16 | 16,5 | 23,4 | 40 | 120 | 134,4 | 42,2 | 34,5 | 28,5 | 155 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 16 | 282 | |||
27.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | 6,2 | 11,3 | 20 | 10 | 17,4 | 20,7 | 17,6 | 14,6 | 35 | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | 6 | 13 |