Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22352.0020
![]() | Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben. Beide Ausführungen sind korrosionsgeschützt. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl verfügt zudem über eine verbesserte Korrosions- und Witterungsbeständigkeit, dadurch ist sie auch für den Außeneinsatz geeignet. Weiterhin ermöglicht der hochfeste, ausscheidungsgehärtete Bolzen extreme Belastungen. |
Abmessungen | Tragkraft1) | Aufnahmegewinde | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | F1 | F2 | F3 | max. | |||
-0,07 | |||||||||||||||||||
[mm] | [kN] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||||||||
Vergütungsstahl | |||||||||||||||||||
M 8 | 12 | 6,62 | 21,5 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M 8 | 250 | 274 | 22352.0008 |
M10 | 14 | 8,35 | 21,5 | 20,0 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 10 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | M10 | 250 | 268 | 22352.0010 |
M12 | 17 | 10,07 | 21,5 | 24,0 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 6,2 | 2,5 | 2,3 | M12 | 250 | 273 | 22352.0012 |
M14 | 17 | 11,80 | 21,5 | 24,0 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 7,8 | 4,2 | 2,9 | M14 | 250 | 279 | 22352.0014 |
M16 | 17 | 13,80 | 21,5 | 24,0 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 8,4 | 4,5 | 4,2 | M16 | 250 | 284 | 22352.0016 |
M20 | 22 | 17,25 | 30,0 | 30,0 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36,0 | 56 | 114,0 | 26,0 | 17 | 16,6 | 7,7 | 5,8 | M20 | 250 | 586 | 22352.0020 |
M24 | 27 | 20,70 | 36,0 | 36,0 | 42,0 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152,0 | 36,0 | 22 | 23,0 | 11,1 | 8,6 | M24 | 250 | 1187 | 22352.0024 |
M27 | 31 | 23,67 | 45,0 | 40,0 | 42,0 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152,0 | 36,0 | 26 | 33,8 | 15,7 | 13,7 | M27 | 250 | 1546 | 22352.0027 |
M30 | 35 | 26,10 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152,0 | 36,0 | 30 | 42,3 | 21,5 | 15,5 | M30 | 250 | 1596 | 22352.0030 |
Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||
M 8 | 12 | 6,62 | 21,5 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M 8 | 250 | 228 | 22352.1008 |
M10 | 14 | 8,35 | 21,5 | 20,0 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 10 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | M10 | 250 | 273 | 22352.1010 |
M12 | 17 | 10,07 | 21,5 | 24,0 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 6,2 | 2,5 | 2,3 | M12 | 250 | 286 | 22352.1012 |
M16 | 17 | 13,80 | 21,5 | 24,0 | 25,7 | 36 | 27,0 | 30,0 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 8,4 | 4,5 | 4,2 | M16 | 250 | 247 | 22352.1016 |
M20 | 22 | 17,25 | 30,0 | 30,0 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36,0 | 56 | 114,0 | 26,0 | 17 | 10,0 | 7,7 | 5,8 | M20 | 250 | 519 | 22352.1020 |
M24 | 27 | 20,70 | 36,0 | 36,0 | 42,0 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152,0 | 36,0 | 22 | 23,0 | 11,1 | 8,6 | M24 | 250 | 1219 | 22352.1024 |
Teilenummer
|
---|
22352.0020 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | Aufnahmebohrung | Belastbarkeit max. | Temperatur max. | Temperatur min. | Schäkel | Bolzenteil | Gewindeelement | l9 (mm) | l10 (mm) | Aufnahmegewinde (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20 | 22 | M20 | 17,25 | 30 | 22 | 30 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 16,6 | 7,7 | 5,8 | - | - | 250 | - | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | Rostfreier Stahl 1.4542 | 26 | 17 | M20 | 586 |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, orange eloxiert | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindetragbolzen, selbstsichernd, die Teilenummer ist 22352.0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22352.0020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aufnahmebohrung
Belastbarkeit max.
Temperatur min.
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
F1
F2
F3
Temperatur max.
Schäkel
Bolzenteil
Gewindeelement
l9(mm)
l10(mm)
Aufnahmegewinde(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22352.0012 |
22352.0014 |
22352.0016 |
22352.0024 |
22352.0027 |
22352.0030 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | Aufnahmebohrung | Belastbarkeit max. | Temperatur max. | Temperatur min. | Schäkel | Bolzenteil | Gewindeelement | l9 (mm) | l10 (mm) | Aufnahmegewinde (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | M12 | 17 | M12 | 10,07 | 21,5 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | - | - | - | 8,1 | - | 150 | -50 | Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert | - | - | - | - | - | - | |||
187.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | M14 | 17 | M14 | 11,8 | 21,5 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 7,8 | 4,2 | 2,9 | - | - | 250 | - | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | Rostfreier Stahl 1.4542 | 21.5 | 12 | M14 | 279 | |||
196.63 € | 1 | 2 Arbeitstage | M16 | 17 | M16 | 13,8 | 21,5 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | - | - | - | 8,5 | - | 150 | -50 | Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert | - | - | - | - | - | - | |||
269.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | M24 | 27 | M24 | 20,7 | 36 | 27 | 36 | 42 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152 | 23 | 11,1 | 8,6 | - | - | 250 | - | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | Rostfreier Stahl 1.4542 | 36 | 22 | M24 | 1187 | |||
299.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | M27 | 31 | M27 | 23,67 | 45 | 31 | 40 | 42 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152 | 33,8 | 15,7 | 13,7 | - | - | 250 | - | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | Rostfreier Stahl 1.4542 | 36 | 26 | M27 | 1546 | |||
348.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | M30 | 35 | M30 | 26,1 | 45 | 35 | 45 | 42 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152 | 42,3 | 21,5 | 15,5 | - | - | 250 | - | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | Rostfreier Stahl 1.4542 | 36 | 30 | M30 | 1596 |