Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N570/20/26/112
Teilenummer
|
---|
N570/20/26/112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | dw Wellendurchmesser (mm) | d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | dB Außendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | L1 Länge der Führungsbuchse (mm) | L3 Innenbauraum der Führungsbuchse (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 26 | 35 | 112 | 96 | 83 | 8 | 22 |
Loading...
Verkaufsausführung | Buchsen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Führungsbuchse geschlossen mit Abstreifern, die Teilenummer ist N570/20/26/112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N570/20/26/112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
dw Wellendurchmesser(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse(mm)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N570/14/20/92 |
N570/15/21/92 |
N570/16/22/92 |
N570/20/26/80 |
N570/25/31/132 |
N570/25/31/90 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | dw Wellendurchmesser (mm) | d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | dB Außendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | L1 Länge der Führungsbuchse (mm) | L3 Innenbauraum der Führungsbuchse (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 14 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
167.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
171.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 22 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
174.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 26 | 35 | 80 | 64 | 51 | 8 | 22 | ||
263.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 31 | 42 | 132 | 108 | 98 | 10 | 25 | ||
166.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 31 | 42 | 90 | 66 | 56 | 10 | 25 |