Axial-Kegelrollenlager, B Serie

Axial-Kegelrollenlager,  B Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 mm / [Außendurchmesser] 78 mm / [Breite] 22 mm


Bei der Auswahl der Axial-Kegelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Axial-Kegelrollenlager liegt bei 50 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 78 mm. Die feste Breite beträgt hier 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

353056 B

Teilenummer
353056 B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.68 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 50 Aussen - D(mm) 78 Breite B(mm) 22
Gewicht(g) 400.0

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Kegelrollenlager, B Serie, die Teilenummer ist 353056 B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 353056 B.

Technischer Support