Zylinderrollenlager / CVC3 Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / CVC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 190 mm / [Außendurchmesser] 140 - 260 mm / [Breite] 37 - 42 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 90 und 190 mm und den Außendurchmesser zwischen 140 und 260 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 37 und 42 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF2938 CVC3
NCF3018 CVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 1902604273165723198886596.0

674.75 €

1 4 Arbeitstage 901403773165706418511930.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Keiner. voll komplementiertes Rollenlager
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Stützlager (axiale Verschiebung)
Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support