Zylinderrollenlager / ECJ Serie (NJ208 ECJ)

Zylinderrollenlager / ECJ Serie NJ208 ECJ

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NJ208 ECJ

Marke: SKF

Preis: 75.78

Lieferzeit: 17 Arbeitstage


Technische Daten:

ID d: 40 mm

Aussen - D: 80 mm

Breite B: 18 mm

Design: Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar

EAN: 7316577313089


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ208 ECJ

Teilenummer
NJ208 ECJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Gewicht
(g)

75.78 €

1 17 Arbeitstage 408018Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316577313089389.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECJ Serie, die Teilenummer ist NJ208 ECJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ208 ECJ.

Produktvarianten

Teilenummer
NJ210 ECJ
NJ214 ECJ
NJ215 ECJ
NJ219 ECJ
NJ2207 ECJ
NJ2209 ECJ
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Gewicht
(g)

93.48 €

1 17 Arbeitstage 509020Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316577062512517.0

150.25 €

1 17 Arbeitstage 7012524Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165770348231181.0

166.45 €

1 17 Arbeitstage 7513025Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165777256911320.0

276.48 €

1 4 Arbeitstage 9517032Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165770421493027.0

89.28 €

1 17 Arbeitstage 357223Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316570335101424.0

95.62 €

1 17 Arbeitstage 458523Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316570082500556.0

Technischer Support