Zylinderrollenlager / ECMLC3B20 Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / ECMLC3B20 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 105 mm / [Außendurchmesser] 160 - 225 mm / [Breite] 49 - 55 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 75 und 105 mm und den Außendurchmesser zwischen 160 und 225 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 49 und 55 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2315 ECMLC3B20
NU321 ECMLC3B20
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Gewicht
(g)
1 auf Anfrage 7516055Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar-5542.0
1 auf Anfrage 10522549Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165710270439500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support