Zylinderrollenlager / ECMLC4 Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / ECMLC4 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 130 mm / [Außendurchmesser] 62 - 280 mm / [Breite] 24 - 93 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 25 und 130 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 62 und 280 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 24 und 93 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2316 ECMLC4
NJ2318 ECMLC4
NJ2320 ECMLC4
NU2326 ECMLC4
NUP2305 ECMLC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Gewicht
(g)

876.63 €

1 4 Arbeitstage 8017058Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165707601566722.0

941.30 €

1 4 Arbeitstage 9019064Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165714113478920.0

1,219.62 €

1 4 Arbeitstage 10021573Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar731657159965613320.0

2,102.83 €

1 4 Arbeitstage 13028093Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657455931228400.0

333.45 €

1 17 Arbeitstage 256224Festes Lager7316571355399395.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support